Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CAD voor de industrie

Machineontwerp voor industriële apparatuur met CAD-software

Maak gebruik van de geavanceerde machinebouwkundige mogelijkheden van Designcenter om complexiteit om te zetten in een concurrentievoordeel. Gebruik een multidisciplinaire ontwerpbenadering om innovatieve, verbonden slimme machines te creëren en tegelijkertijd de marktintroductietijd te verkorten en de productkwaliteit te verbeteren.

Complexe ontwerpen van machines en industriële apparatuur

Creëer geavanceerde machineontwerpen met Designcenter door gebruik te maken van de uitgebreide reeks geïntegreerde tools, waardoor zowel de efficiëntie als de innovatie van technische projecten worden verbeterd. Snel complexe componenten en assemblages itereren met krachtige parametrische en directe modellering.

Designcenter ondersteunt ook geavanceerde simulatiemogelijkheden, waaronder bewegingsanalyse en spanningsanalyse, waarmee u mechanische bewerkingen kunt valideren en de duurzaamheid van ontwerpen onder reële omstandigheden kunt beoordelen.

De oplossingen van Designcenter kunnen naadloos worden geïntegreerd met andere software van Siemens, wat een soepele gegevensuitwisseling en samenwerking tussen teams mogelijk maakt, zodat alle belanghebbenden op één lijn blijven, van conceptueel ontwerp tot productie.

Uitgerust met geavanceerde functies die specifiek zijn afgestemd op het ontwerp van machines, zoals tandwielontwerp en CAM-functies, is dit bekroonde software automatiseert veel routinetaken en genereert code die klaar is voor machines, waardoor de tijd tussen ontwerp en productie aanzienlijk wordt verkort. U kunt gespecialiseerde toolsets en uitbreidingen van Designcenter gebruiken voor het ontwerpen van plaatwerk, het lassen en de routering van elektrische bedrading en leidingen, die cruciaal zijn voor het voltooien van complexe machineprojecten. De tools van Designcenter versnellen niet alleen het ontwerpproces, maar verbeteren ook de precisie en aanpassing van het eindproduct, waardoor innovatieve oplossingen mogelijk zijn die zijn afgestemd op specifieke operationele vereisten. Met Designcenter hebt u de technologie binnen handbereik om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van machineontwerp, wat resulteert in efficiëntere, robuustere en innovatievere machines.

Rechts een portaalmolen (freesmachine) met een groenblauw

Designcentrum voor industriële machines

Digital twin in het ontwerp van industriële apparatuur en machines

Digital twin- en digital thread-technologie zijn cruciaal voor de ontwikkeling van industriële apparatuur. De integratie met Designcenter maakt krachtige simulatie, validatie en optimalisatie van machines tijdens het ontwerp en de productie mogelijk, waardoor de levenscyclus van de productontwikkeling wordt verlengd.

Toevoegingen voor industriële apparatuur en machines

Ontdek enkele van de gemarkeerde uitbreidingsmodules voor industriële apparatuur die beschikbaar zijn in Designcenter. Bekijk voor meer informatie de factsheet over de aanvullende modules.

Designcenter is schaalbaar met tokenlicenties

Profiteer van verbeterde betaalbaarheid en schaalbaarheid met Designcenter Value Based Licensing (tokenlicenties) voor aanvullende modules. Dit flexibele, schaalbare licentiemodel helpt bedrijven hun kosten te beheersen en tegelijkertijd krachtige CAD-tools te gebruiken voor het ontwerpen van hun industriële apparatuur en machines.

Meer flexibiliteit met licenties op basis van tokens

Met het op tokens gebaseerde systeem kan uw bedrijf een pool van tokens kopen in plaats van individuele softwarelicenties. U kunt deze tokens gebruiken om, indien nodig, toegang te krijgen tot verschillende geavanceerde softwarefuncties en uitbreidingsmodules.

Schaalbaar met Designcenter tokenlicenties

Aanpasbaarheid aan de vraag: Als de projecteisen veranderen, heeft uw team toegang tot verschillende Designcenter-modules zonder dat u extra permanente licenties hoeft aan te schaffen. Dankzij deze flexibiliteit kunnen bedrijven hun activiteiten omhoog of omlaag schalen zonder aanzienlijke investeringen vooraf.

Voordelen van een tokensysteem in Designcenter

  • Kostenbesparingen: Er is slechts één abonnement op Designcenter Value Based Licensing nodig voor toegang tot meer dan 100 uitbreidingsmodules in Designcenter, in plaats van individuele licenties voor elke module.
  • Eenvoudig beheer: aan elke module in Designcenter is een tokenwaarde toegekend. Het systeem voor automatisch inchecken en uitchecken maakt het eenvoudig om modules te gebruiken als dat nodig is en de toegewezen tokens vervolgens terug te sturen naar de pool als u klaar bent met het gebruik van de module.
  • Ondersteuning voor verschillende workflows: er zijn meer dan 100 uitbreidingsmodules in de tokenpool voor branchespecifieke workflows, mechatronisch en fabrieksontwerp, kernontwerp, industrieel ontwerp en styling, productontwerp, op modellen gebaseerde definitie, hergebruik van kennis, ontwerpvalidatie, gerouteerde systemen, ontwikkeling van elektrische systemen, mallen, armaturen en gereedschappen, PCB-ontwerp en productie van onderdelen.
Kleurrijke afbeelding met op NX-waarden gebaseerde licentietokens met abstracte vormen en lijnen

AI in het ontwerp van industriële apparatuur en machines

Zorg voor meer efficiëntie, nauwkeurigheid en innovatie in het ontwerp met geïntegreerde mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie (AI) in Designcenter. Lees hieronder meer over hoe deze op AI gebaseerde capaciteiten processen stroomlijnen en diepere inzichten bieden voor het ontwerp van industriële apparatuur en machines.

Kenmerken van de duurzaamheid van industriële apparatuur

Kom tegemoet aan de groeiende marktbehoefte aan duurzame industriële oplossingen en voldoe aan de wettelijke duurzaamheidsnormen door gebruik te maken van duurzaamheidskenmerken in Designcenter waarmee u milieuvriendelijkere en economisch haalbare producten kunt ontwerpen en het gebruik van hulpbronnen kunt optimaliseren.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer Designcenter X: onze SaaS CAD-oplossing

Designcenter X is een SaaS Designcenter in de cloud, dat de volledige kracht van onze technische mogelijkheden biedt via vier schaalbare stoelopties. Installeer Designcenter X eenvoudig op uw apparaten voor naadloos connectiviteit. Op basis van de Designcenter-architectuur kunt u blijven samenwerken in verschillende disciplines zonder gegevensverlies — met vertrouwen in veilige gegevensbeheermogelijkheden.

Probeer het voor u koopt met een proefperiode van 30 dagen.

Persoon met een virtual reality-headset met kleurrijke abstracte achtergrond

Gerelateerde bronnen