Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Meeslepende techniek

Designcenter Immersive Designer

Bereid u voor om 3D CAD te ervaren in de industriële wereld. Ontwerp terwijl u met uw model in de kamer staat. Innovatie naar een hoger niveau tillen. Meer informatie over de Designcenter Immersive-software en het op het hoofd gemonteerde Sony XR-beeldscherm dat op maat is gemaakt voor Designcenter-bedieningen.

Siemens | Sony: Een nieuwe realiteit in de virtuele wereld

Siemens

Combineer de echte en digitale wereld met de geheel nieuwe Designcenter Immersive Designer software, met nauwkeurige 3D-interactie, verbluffende visuele getrouwheid en naadloze samenwerking. Onze meeslepende technische oplossingen veranderen het spel op het gebied van CAD.

Sony

De Op het hoofd gemonteerd beeldscherm van Sony (HMD), gemaakt in Designcenter, biedt technische specifieke bedieningselementen die zijn afgestemd op Designcenter-gebruikers.

Techniek van de volgende generatie is meeslepend. Als de meest natuurlijke en intuïtieve manier om de industriële wereld te ervaren, moet u zich klaarmaken om uw dagelijkse transformatie te versnellen.

Afbeelding van de XR-headset met hoofddisplay (HMD) van Sony.

CAD naar VR

Ga met één klik naar de VR-modus, zonder dat CAD-gegevens hoeven te worden voorbereid of geëxporteerd, aangezien Designcenter Immersive Designer CAD naadloos integreert met VR binnen het Designcenter-ecosysteem. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar verbetert ook de algehele efficiëntie van de workflow in al uw samenwerkende technische teams.

De meest natuurlijke manier om een digitale tweeling te ervaren

Verhuizen verder de beperkingen van vandaag en creëer de innovaties van morgen zoals u in de hetzelfde de ruimte als uw digitale product. Visualiseer de hele procesketen in een unieke, meeslepende omgeving voordien de productie begint.

Persoon die een VR-headset draagt en handcontrollers gebruikt in een virtuele omgeving met zwevende digitale objecten

Creëer met precisie

Ervaar het Designcenter met volledige functionaliteit in high-fidelity 3D dat traditionele muis- en toetsenbordinvoer ondersteunt. Ontwerp in context met een volledig meeslepend, oneindig canvas, waarbij de digitale wereld de echte wereld wordt.

Close-up van een persoon die de VR-headset met het hoofdscherm (HMD) van Sony draagt.

Ideate in hoge kwaliteit

Met 4K micro-organische LED-schermen (OLED) voor elk oog biedt de Sony HMD een ongeëvenaard beeld van ontwerpen. Gebruik de volledige onderdompeling om met modellen te communiceren door gebruik te maken van de geheel nieuwe handcontrollers voor nauwkeurige bewerking.

Afbeelding van een vrouw die de VR-headset van Sony draagt.

Comfortabel werken

Werk langer met de lichte Sony HMD, met een optimale gewichtsverdeling voor en achter en speciale voorhoofddemping. Een opklapbaar vizier maakt multitasken eenvoudiger en zorgt voor een ervaring zonder grenzen.

Persoon met een VR-headset die interageert met een virtueel 3D-model in een industriële omgeving

Wereldwijd samenwerken

Beslissingen worden in de zaal genomen. En nu reist de kamer met u mee. Verbind teams op afstand van over de hele wereld om slimmere, snellere beslissingen te nemen.

niet langer alleen verbeelding

Neem contact op en raak uw ontwerpen aan

Maak gebruik van meerdere virtuele monitoren

Geef uw werkstation een boost en creëer meerdere virtuele monitoren wanneer u in Designcenter Immersive Designer werkt. Werk tegelijkertijd met een traditioneel toetsenbord en een traditionele muis.

Persoon met een VR-headset die interageert met het ontwerp van een virtuele koffiemachine in een industriële omgeving

Virtuele modellen rechtstreeks bewerken

Ontwerp, bestudeer en manipuleer objecten in de VR-ruimte zonder Designcenter Immersive Designer te hoeven verlaten. Wijzigingen in de live synchrone modellering kunnen rechtstreeks worden aangebracht in virtuele modellen terwijl u toegang hebt tot volledige Designcenter-workflowsessies.

Persoon met een VR-headset die interageert met een virtueel 3D-model van een reciprozaag

Interactie met ontwerpen met behulp van intuïtieve handcontrollers

Bereik effectievere workflows. Gebruik de handcontrollers voor nauwkeurige interactie met ontwerpen en om de vorm, toewijzing en vormgeving van het model rechtstreeks in de virtuele ruimte te bewerken.

Persoon met een VR-headset die interageert met een holografisch 3D-model in een futuristische werkruimte

Meeslepende weergave voor mechatronische animaties

Verkrijg inzichten uit de echte wereld vanuit een virtueel gezichtspunt bij het beoordelen van ontwerpen door middel van kinematische animaties. Deze realistische simulaties in de context bieden essentiële feedback op menselijke schaal en verlagen tegelijkertijd de kosten voor fysieke prototyping.

Twee mensen met op het hoofd gemonteerde beeldschermen en bedieningselementen van de Sony XR om een Oracle Red Bull Racing-auto te bekijken in NX Immersive Designer

Video see-through (VST) -functionaliteit

Bestaan, ontwerp en werk samen tussen werelden met de mogelijkheid om andere te bekijken en tegelijkertijd objecten en ontwerpruimten te manipuleren. De VST-functie brengt virtuele modellen naar een fysieke omgeving.

Meeslepende samenwerking

Realiseer effectievere productbeoordelingen en verbeterde ondersteuning voor realtime samenwerking binnen een gedeelde, meeslepende ruimte. Zorg voor onmiddellijke input en validatie, overal ter wereld.

Meeslepende techniek met Designcenter X

Krijg toegang tot de volledige technische kracht van Designcenter via een cloudoplossing op elk apparaat, vanaf elke locatie.

De toekomst van engineering is hier

Sluit u bij ons aan, want we bieden u de echte en de digitale wereld in één. Het op het hoofd gemonteerde Sony XR-beeldscherm is te koop.

Meld u hieronder aan om te vragen dat een vertegenwoordiger van Siemens contact met u opneemt om het aankoopproces te starten.

Ingenieurs die Sony VR en Siemens NX Immersive Designer gebruiken om aan het stuur van een raceauto te werken.