Wet inzake digitale diensten
Wet inzake digitale diensten
De Digital Services Act (DSA, Verordening (EU) 2022/2065) is een EU-verordening die op 16 november 2022 in werking is getreden. Het is bedoeld om geharmoniseerde regels vast te stellen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving die van toepassing is op intermediaire diensten die, onder andere, gebruikers in contact brengen met goederen, diensten en inhoud van anderen.
Eén aanspreekpunt voor autoriteiten en gebruikers
Artikel 11 van de DSA vereist dat online platforms één aanspreekpunt aanwijzen voor directe communicatie met de Europese Commissie, de autoriteiten van de EU-lidstaten en de Europese Raad voor Digitale Diensten over de toepassing van de DSA. Deze autoriteiten kunnen met betrekking tot de DSA als volgt contact opnemen met Siemens: buildingx_dsa.si@siemens.com. Communicatie met dit e-mailadres kan in het Engels en Duits zijn.
Als u als gebruiker contact opneemt met Siemens in verband met de Digital Services Act, kunt u contact met ons opnemen via buildingx_dsa.si@siemens.com.
Illegale inhoud melden
Als er inhoud in onze Building X-diensten staat die u als illegaal beschouwt, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar buildingx_dsa.si@siemens.com.
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU: Siemens AG, DE-76437 Rastatt