Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM wordt aangedreven door Bosch Rexroth

Bosch Rexroth is wereldleider op het gebied van industriële hydraulica en staat bekend om zijn hoogwaardige hydraulische systemen en componenten, die worden gekenmerkt door precisie, efficiëntie en betrouwbaarheid. Het bedrijf biedt een breed scala aan hydraulische oplossingen, waaronder cilinders, pompen, kleppen, besturingen en software.

Waarom Orkestreer met AOP: Van rigide processen naar flexibele stromen?

AOP verhoogt de productieflexibiliteit door de proceslogica los te koppelen van de controlelaag. In plaats van starre sequenties kunnen proceseigenaren de productie grafisch modelleren, aanpassen en monitoren via een visuele orkestratielaag. Dit vermindert de afhankelijkheid van PLC-specialisten, vereenvoudigt de integratie van heterogene bedrijfsmiddelen en verkort de responstijden op nieuwe productvarianten of procesoptimalisaties aanzienlijk.

Voordelen

  • Procesaanpassing versnellen: productieprocessen sneller aanpassen om aan veranderende eisen te voldoen.
    • Modelleer de orkestratielogica visueel, waardoor u minder afhankelijk bent van PLC-programmering voor wijzigingen.
    • Verplaats de inspanningen voor omschakeling en procesaanpassing van dagen of weken naar uren in geschikte scenario's.
  • Procesexperts versterken: verminder de afhankelijkheid van schaarse automatiseringsspecialisten voor proceswijzigingen.
    • Procesingenieurs in staat stellen productiestromen te schrijven en aan te passen in een beheerste, grafische omgeving.
    • Maak gespecialiseerde programmeurs vrij om zich te concentreren op de belangrijkste machinebesturing en complexe integratietaken.
  • Vereenvoudig de integratie van bedrijfsmiddelen: verminder de inspanningen die nodig zijn om heterogene activa te integreren en opnieuw te gebruiken.
    • Vertegenwoordig machines en systemen met gestandaardiseerde digitale modellen (AAS) en herbruikbare mogelijkheden.
    • Verminder de behoefte aan aangepaste, point-to-point-interfaces voor elk nieuw apparaat.
  • Verhoog de operationele transparantie: verkrijg realtime inzicht in de uitvoering en status van de productie.
    • Bewaak de actuele status van het proces, volg de belangrijkste prestatie-indicatoren en analyseer incidenten vanuit een centraal overzicht.
    • Zorg voor een duidelijk, gedeeld inzicht in de productiestroom voor alle belanghebbenden.
  • Consolideer het gereedschapslandschap: verenig procesorkestratie, begeleiding van operators en monitoring in één platform.
    • Combineer het ontwerpen, uitvoeren van workflows, werkinstructies en dashboards in één enkele toepassing.
    • Verminder de onderhoudslast en versnippering als gevolg van het gebruik van meerdere, afzonderlijke hulpmiddelen.

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

Assets die via een digitale interface kunnen worden verbonden

Ideaal gemodelleerd met Asset Administration Shell (IEC 63278)

Andere communicatieprotocollen zoals OPC UA, MQTT of Modbus kunnen worden geïntegreerd

Compatibele controller: Siemens SIMATIC S7 Open Controller CPU1515SP PC3

Compatibele Controller: Bosch Rexroth CtrlX X5 of X7