Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Alarm Control Center wordt aangedreven door Alarm IT Factory

Alarm IT Factory is een vertrouwde fabrikant voor professionele alarmbeheersoftware. Het IT-systeembedrijf dat in 2013 werd opgericht als een spin-off van Siemens AG, is gespecialiseerd in betrouwbare, realtime waarschuwingen voor kritieke infrastructuren en geautomatiseerde processen.
Ons kernproduct, Alarm Control Center (ACC), zorgt ervoor dat fouten, incidenten of kritieke omstandigheden via meerdere kanalen onmiddellijk bij de juiste mensen worden afgeleverd, waardoor een snelle reactie en minder uitvaltijd mogelijk is. ACC integreert naadloos in industriële en IT-omgevingen en wordt in veel industrieën gebruikt.
Met IT-diensten, advies en ondersteuning op maat staan wij voor innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid, waardoor we de juiste partner zijn voor toekomstbestendig alarmbeheer.

Waarom Betrouwbare waarschuwing in geval van een storing in de ACC?

Onbekende storingen of afwijkingen van de standaardwaarden in geautomatiseerde processen leiden al snel tot stilstand, productieverliezen of gevaren voor mensen of infrastructuur — in sommige gevallen met hoge vervolgkosten. Alarm Control Center Software (ACC) stuurt berichten van controlestations of PLC-systemen snel, betrouwbaar en specifiek via verschillende communicatiekanalen door naar de verantwoordelijke personen op het eindapparaat van uw keuze.

Alarmbeheer met Alarm Control Center (ACC)

Voordelen

  • TIJDWINST:
    • Snellere analyse van de hoofdoorzaken in geval van storingen
    • Betere basis voor besluitvorming
    • Minder inspanningen op het gebied van coördinatie en documentatie
  • KOSTENREDUCTIE:
    • Kortere respons- en uitvaltijden
    • Lagere personeels- en bedrijfskosten
    • Hogere productiviteit van serviceteams
  • HOGE BESCHIKBAARHEID:
    • Verantwoordelijke personen zijn bereikbaar, ongeacht locatie en tijd
    • Eenvoudige aanpassing aan veranderingen in ploegendienst, personeel of processen
    • Toekomstbestendig voor groeiende of veranderende infrastructuur
  • KORTE PROJECTCYCLI:
    • Lagere implementatiekosten
    • Bescherming van bestaande investeringen
    • Snelle, productieve implementatie zonder systeemonderbrekingen
  • SNEL RENDEMENT OP DE INVESTERING:
    • Minder productiestilstand en gevolgschade
    • Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
    • Efficiënt gebruik van middelen

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Tekstgebruik (ACC) in het Forschungszentrum Jülich

Betrouwbare alarmering voor klimaatonderzoek, 24/7

In het AgraSim-project in Forschungszentrum Jülich zorgt ACC voor continue monitoring van klimaatonderzoeksfaciliteiten. Technische fouten worden in realtime gedetecteerd en op betrouwbare wijze doorgestuurd via e-mail of pushmeldingen met automatische escalatie, waardoor gevoelige experimenten 24 uur per dag worden beschermd.