Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom AI Motion?

Reinforcement Learning maakt een nieuwe klasse van machinebesturing mogelijk. Zonder dat er historische meetgegevens nodig zijn, leert AI autonoom op een digitale versie van uw systeem, waarbij duizenden scenario's worden onderzocht om de optimale besturingsstrategie voor uw toepassing te vinden. Dit besturingselement wordt vervolgens op uw machine geïmplementeerd: als pure SCL-code voor SIMATIC PLC's of als native Python op Industrial Edge via AI Inference Server. Het resultaat is een robuuste, realtime besturing die zich naadloos aanpast aan dynamische processen en onvoorspelbare inputs, zoals willekeurig binnenkomende producten.

3585b62e-25c0-4698-84a9-a385d8e125e3 - IntroV1 original

Maximaliseer de prestaties, minimaliseer de technische inspanningen

AI automatiseert de optimalisatie van uw besturingslogica. Het elimineert tijdrovende ontwikkeling, codering en afstemming van algoritmen. Behaal superieure prestaties zonder meer technische middelen of projecttijdlijnen.

Besturingsstrategieën op maat van uw toepassing

Breng de verwerkingscapaciteit, het energieverbruik, de slijtage en de kwaliteit nauwkeurig in evenwicht. AI Motion leert uw specifieke doelstellingen kennen en levert besturingsstrategieën die zijn geoptimaliseerd voor uw exacte machinevereisten.

Gebouwd om met variabiliteit in de echte wereld om te gaan

Van slijtage en wrijving tot veranderende producten en omgevingen: AI Motion is gemaakt om met onzekerheid om te gaan. Het resultaat: stabiele, krachtige regeling, zelfs onder dynamische, onvoorspelbare omstandigheden.

Uitgelichte mogelijkheden

AI-besturing implementeren op PLC of Industrial Edge

Integreer de AI Motion control in uw automatiseringsoplossing als SCL-functieblok op uw SIMATIC PLC of als native Python-code op Industrial Edge via de AI Inference Server. Beide opties zorgen voor realtime uitvoering en naadloze integratie in uw bestaande automatiseringsarchitectuur — zonder uw technische workflows te verstoren.

3009cdaf-5ea0-44a6-92a1-c9ea31f37fdb - Uitgelichte Capabilities-1 origineel

Specificeer de machineconfiguraties en besturingsdoelstellingen

Elke machine en toepassing heeft verschillende prioriteiten. Definieer en weeg uw belangrijkste doelstellingen af, zoals doorvoer, nauwkeurigheid, energie-efficiëntie, mechanische belasting of afvalvermindering. AI Motion leert de optimale afweging maken en levert een besturingsstrategie die precies is afgestemd op de doelstellingen en prestatiedoelstellingen van uw toepassing.

9af72189-bac0-4401-8aaa-2cd33ac0fe0d - Origineel CSC-screenshot

Wat is uw controle-uitdaging?

Van wikkelsystemen tot optimalisatie van de transportstroom en nauwkeurige productpositionering, AI Motion is ontwikkeld voor complexe, dynamische processen. Gebruik beproefde trainingsomgevingen of neem uw eigen uitdaging mee. Of uw gebruiksscenario nu al is ontwikkeld of helemaal nieuw is, wij helpen u optimale besturingsprestaties te bereiken.

f5242320-2aec-4828-b0a8-de260bc9f57c - Unwinding-AI voor donkere achtergrond origineel 2

Aan de slag met AI Motion

Select...

Uw aanvraag delen

Stuur ons belangrijke informatie over uw machine en besturingstaak. Gebruik onze speciale formulieren voor Intelligent Infeed of Intelligent Winding om snel aan de slag te gaan. Onze experts zullen uw vereisten bekijken en u begeleiden bij de volgende stappen.

Ontdek hoe anderen AI Motion gebruiken

2295f6b5-2867-4ecd-98e4-8ad5a45fe0c1 - AI Motion - DSC00602 medium

Sollas | AI verbetert machines die draaien op een PLC van Siemens

Sollas en Siemens hebben AI gebruikt om de besturing van hoogwaardige verpakkingsmachines in TIA Portal te verbeteren. Het resultaat: perfect verpakte dozen met een snelheid tot 160 per minuut in plaats van 120 — zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of precisie.

Ontdek aanvullende bronnen

Kijken

Artikel | AI en de chocoladefabriek
Artikel | AI verbetert machines die draaien op een PLC van Siemens

Technische gegevens

Presentatie | Op AI gebaseerde optimalisatie voor bewegingsbesturing

Aan de slag