Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application wordt aangedreven door Adage Automation

Adage Automation biedt complete oplossingen voor gasanalyse, van stand-alone CEMS-analysers, TDLAS-lasers, online GC's tot kant-en-klare schuilplaatsen voor analyzers en dashboards in de cloud. Het portfolio is gecertificeerd volgens de TÜV- en US-EPA-normen en ondersteunt procesbeheersing, naleving van emissies en monitoring van de luchtkwaliteit voor olie en gas, staal, cement, energie en meer. Adage is gevestigd in Goa en leidt de Indiase markt en bedient meer dan 50 landen via hubs in de VS, de VAE en Saoedi-Arabië, ondersteund door een wereldwijd serviceteam.

Waarom Geavanceerde oveninlaatoplossing die bestand is tegen hoge temperaturen en stof?

De Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) is een oplossing voor belangrijke uitdagingen waarmee cementfabrieken wereldwijd worden geconfronteerd, met name bij het monitoren en onderhouden van inlaatgasanalysatoren van ovens onder extreme omgevingsomstandigheden. Het KAS-systeem is voorzien van een robuuste sonde met rechte buis die bestand is tegen temperaturen tot 1400°C en zware stofbelastingen die typisch zijn voor cementfabrieken. Het omvat een uniek pneumatisch terugtrekmechanisme, geavanceerd sondemateriaal en luchtblasters voor de reiniging van het externe oppervlak, die allemaal de levensduur van de sonde aanzienlijk verlengen. Bovendien is het systeem uitgerust met geavanceerde gasanalysatoren voor het monitoren van emissies en vervuiling van de giftige gassen die door de fabriek worden uitgestoten tijdens het productieproces. Het KAS-systeem heeft zich in meer dan 12 jaar in de praktijk bewezen en wordt nu geïnstalleerd in meer dan 200 cementfabrieken in meer dan 50 landen, wat ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie biedt aan industriereuzen zoals Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement en andere.

Geavanceerde oplossing voor oveninlaat

Voordelen

  • Minder uitvaltijd en minder onderhoud voor klanten, waardoor minder handmatig onderhoud nodig is en de beschikbaarheid van analyzers wordt verhoogd.
  • Ingebouwde veiligheid ter bescherming van personeel en apparatuur tijdens storingen
  • Bewezen prestaties — meer dan 150 systemen in gebruik in 43 landen, waaronder 70 voor Holcim, Lafarge en Italcementi, beschikbaarheid op lange termijn in de zwaarste ovens ter wereld
  • Adage biedt bewezen monsterverwerking, analyses en service in één pakket, wat de inbedrijfstelling vereenvoudigt en de totale eigendomskosten verlaagt

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

De cementindustrie

Oveninlaatsysteem in cementfabrieken