Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Vrouw in een fabriek die een tablet omhoog houdt.
Uitgelichte wereldwijde partnerschappen

Siemens en Deloitte

Transformeer naar een modelgebaseerde onderneming (MBE) door gebruik te maken van de kracht van de technologie van Siemens en de strategische expertise van Deloitte.

De toekomst van slimme productie versnellen

Gebruik de uitgebreide expertise van Deloitte op het gebied van industrie en digitale transformatie om succes te boeken met het digitale bedrijfsplatform van Siemens Xcelerator. Krijg toegang tot de vooraf geconfigureerde oplossingen van Deloitte voor Siemens Teamcenter PLM, Insights Hub (voorheen MindSphere IoT), Mendix en Opcenter MES (Manufacturing Execution Systems) software.

Stel een stappenplan op om digitale tweeling* van uw producten en processen samen te stellen en in te zetten om een efficiënte MBE te worden die de efficiëntie van het ontwerp en de productie maximaliseert, de kosten verlaagt, risico's verlaagt en snel schaalt om een duurzame digitale toekomst te stimuleren.

*Een digital twin is een virtueel model van een fysiek object of systeem dat het gedrag van dat object of systeem kan simuleren om beter te begrijpen hoe het in het echte leven werkt.

Datacenter hallway with a shadowed figured at the end of the hallway.

Ontdek wat er mogelijk is voor een digitale toekomst

Krijg toegang tot praktische leermogelijkheden met The Smart Factory van Deloitte @ Wichita. Als medeoprichter ontwikkelde Siemens de eXplore Live-ruimte, in samenwerking met Deloitte, om van onschatbare waarde te zijn voor bedrijven die hun activiteiten willen moderniseren, herinrichten, lokaliseren of regionaliseren.

Lees het persbericht

Innovatie bereiken gedurende de hele levenscyclus van het product

Breng de drie kernaspecten van elke digitale transformatie — technologie, mensen en processen — op één lijn door de expertise van Deloitte en Siemens te combineren.

85%

van de respondenten van een Deloitte-onderzoek gaf aan dat ze digitale tweelingen gebruikten of strategieën bedachten om ze te gebruiken.

15%

van de respondenten in het onderzoek maakt gebruik van digitale tweelingen van het ene uiteinde van de levenscyclus van het product naar het andere.

50-70%

Verlaag de kosten met 50 tot 70% door de verschillende soorten digitale tweelingen - gedurende de levenscyclus van het product - samen te brengen als een op modellen gebaseerde onderneming.

Maak gebruik van modelgebaseerde ondernemingen in de AI-revolutie

De AI-revolutie is aangebroken. Het hervormt industrieën over de hele wereld. In de voorhoede van deze revolutie staat het concept van op modellen gebaseerde ondernemingen (MBE), waarbij AI wordt gebruikt om ongekende efficiëntie, innovatie en succes te bewerkstelligen. Ontdek hoe Siemens en Deloitte u kunnen helpen betere resultaten te behalen, en hoe u verbeteringen kunt zien in de ontwikkelingsefficiëntie en productkwaliteit, een snellere time-to-market en lagere kosten.

STEM-onderwijs voor gevorderden in achtergestelde gemeenschappen

Deloitte, Siemens en anderen hebben de handen ineengeslagen om de kloof te overbruggen tussen banen op het gebied van technologie en productie in het STEM-personeel. Via het Smart Factory Believers-programma van Deloitte ondersteunen we de bevordering van gelijke toegang tot STEM-onderwijs, robuuste opleidingen voor docenten en het stimuleren van de belangstelling voor STEM-carrières om de volgende generatie divers talent te inspireren.

Een robot gebouwd met draden en computerchips in de vorm van een kleine auto

Breng een revolutie teweeg in de productie met digital twins

Ontdek oplossingen voor digitale transformatie van Deloitte en Siemens om uitdagingen het hoofd te bieden en flexibiliteit, efficiëntie en duurzaamheid te bereiken.

Lees het blog

Het e-book downloaden

Persoon met een ernstig gezicht in zwart shirt met wit onderhemd, dramatische zijverlichting die subtiele schaduw werpt