Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Stekker. Produceren. Weegschaal.

Maak gebruik van flexibele farmaceutische productie met modulaire automatisering op basis van MTP.

Waarom modulaire productie met Module Type Package (MTP)?

Omdat modulaire automatisering met zelfvoorzienende, in de fabriek geteste modules tal van voordelen biedt: ze stellen bedrijven in staat flexibeler te handelen, sneller te reageren op individuele behoeften van klanten en componenten en modules te herschikken of opnieuw te configureren. Met MTP kunt u gewoon aansluiten en produceren zonder de basisstructuur van uw systeem te wijzigen, processen te herprogrammeren of drivers te installeren.

Belangrijkste voordelen

50% Verkort de time‑to-market

Met MTP kan de time‑to-market bij modulaire productie met wel 50% worden verkort: Geprefabriceerde modules kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in het procesbesturingssysteem en kunnen moeiteloos worden geschaald, waardoor de totale ontwikkelingstijd van het product wordt verkort.

70% Verminder de technische inspanningen

MTP vermindert de technische inspanningen voor het bouwen van procesinstallaties met wel 70%: gebruikers kunnen onafhankelijk een proof of concept uitvoeren, het systeem aanpassen aan hun processen en modules verbinden met verschillende PLC's, HMIS/SCADA's of DCS's.

80% De flexibiliteit vergroten

Modularisatie verhoogt uw flexibiliteit aanzienlijk met wel 80%: modulaire eenheden kunnen worden hergebruikt of eenvoudig worden vervangen zonder extra technische inspanningen. Bovendien bent u met MTP niet gebonden aan machines van specifieke fabrikanten.

Duik dieper in modulaire productie

De farmaceutische industrie staat onder enorme druk wat betreft de naleving van de regelgeving. Het antwoord is Module Type Package (MTP), dat standaardiseert hoe procesmodules met elkaar verbonden zijn en communiceren.