Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

De juiste normen kiezen voor Noord-Amerika

Tip van het bedieningspaneel: Ontwerp industriële bedieningspanelen die voldoen aan de normen voor de Noord-Amerikaanse markt

Wist u dat een veelgemaakte fout is dat u de verkeerde standaard gebruikt?

Voor markttoegang in Noord-Amerika moet u voldoen aan specifieke normen voor toepassingen en producten. Een veelgemaakte fout bij het ontwerpen van industriële bedieningspanelen voor deze markt is dat het volledige scala aan toepasselijke normen over het hoofd wordt gezien. In de VS zijn verschillende normen van toepassing op bedieningspanelen en industriële machineapparatuur, die ook verschillen van de productnormen die vereist zijn voor marktgoedkeuring.

Om een industrieel bedieningspaneel te ontwerpen dat voldoet aan UL 508A, moet u voldoen aan de componentenvereisten van de norm, waarbij u alleen gecertificeerde producten gebruikt die op de juiste manier zijn geselecteerd en op maat zijn gemaakt volgens de relevante producttestnormen.

Tijdbesparende tips voor uw project