Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Concurrerende bedieningspanelen bouwen voor Noord-Amerika

Staat u voor de uitdaging om een bedieningspaneel te ontwerpen voor de VS of Canada? U hebt enige achtergrondkennis nodig, aangezien normen zoals UL 508A of CSA, voorschriften en praktijken fundamenteel verschillen van die in markten die de IEC-normen gebruiken.

Goedkeuring van de AHJ is verplicht

Voordat een machine in de Verenigde Staten of Canada in gebruik kan worden genomen, moet de elektrische uitrusting ervan worden goedgekeurd door de relevante autoriteit. In de Verenigde Staten is dit de AHJ en in Canada de ESA. Elektrische inspecteurs werken strikt volgens toepassingsspecifieke normen, codes en lokale normen. Daarom zijn een correcte projectplanning en volledige documentatie in overeenstemming met de Noord-Amerikaanse normen cruciaal voor een soepele goedkeuring.

In de video legt expert Maximilian Krehan de verschillende soorten elektrische schakelkasten op de Amerikaanse markt en hun toepassingen uit. Aangezien termen vaak anders worden gebruikt, kunnen er snel misverstanden ontstaan tussen ontwerpers, elektrotechnici en operators. Deze video helpt u bij het selecteren van de juiste schakelkast voor uw machine of klanttoepassing.

Select...

Belangrijke Amerikaanse regelgeving

De volgende normen zijn van cruciaal belang voor machine- en paneelbouwers:

Kaart van Noord-Amerika met de toepasselijke normen en certificeringsinstanties: VS — UL, OSHA, NFPA, NRTL; Canada — SCC, CSA Group en andere certificeringsorganisaties.
Naleving van alle relevante veiligheidsnormen die door de Noord-Amerikaanse autoriteiten worden erkend, is absoluut noodzakelijk. Componenten die in de VS worden gebruikt, moeten UL-gecertificeerd zijn.
Maximiliaan Krehan, Technisch expert, Siemens AG

Vertrouw op ons portfolio dat voldoet aan de normen voor de VS en Canada

Om een bedieningspaneel te bouwen dat voldoet aan de Amerikaanse en Canadese normen, is het niet voldoende om alleen UL- of CSA-gecertificeerde componenten te gebruiken. Vanaf het begin moeten producten met de juiste certificering voor de specifieke toepassing worden geselecteerd.

Een veelgemaakte fout bij het ontwerpen van bedieningspanelen is het kiezen van de verkeerde schakel- of beveiligingsapparatuur. De toepassing bepaalt welke norm van toepassing is — stroomonderbrekers moeten bijvoorbeeld voldoen aan de toepassingsnorm, niet aan de productnorm. Hoewel UL 489 en UL 1077 op elkaar lijken, hebben ze verschillende doeleinden.

De CCN-code (VS) of het klassenummer (Canada) helpt bij het verifiëren van het juiste gebruik van de componenten. Deze zijn te vinden op de websites van de UL/CSA en zijn ook opgenomen in de bijlage bij onze catalogus LV 18.

Veelgestelde vragen

Praktische kennis voor het ontwerpen van schakelkasten