Begrijp het toepassingsgebied van IEC 60204‑1 en IEC 61439‑1/2
Er zijn een aantal normen van toepassing wanneer u schakelkasten voor machines bouwt. IEC 60204‑1 is het relevante uitgangspunt, maar schakelkastbouwers moeten ook de elektrische veiligheid van het bedieningspaneel zo goed mogelijk waarborgen. Daarom raden we een risicoanalyse aan, die ook vereist is op grond van de relevante richtlijnen voor de Europese markt. Als er meer risico's worden vastgesteld die volgens de fabrikant niet onder IEC 60204‑1 vallen, IEC 61439‑1/2 en andere normen kunnen worden geraadpleegd voor aanvullende hulp bij het ontwerpen.
De Duitse Commissie voor elektrische, elektronische en informatietechnologieën van DIN en VDE (DKE) heeft een verklaring gepubliceerd om te helpen bij het identificeren van de toepassingsgebieden van IEC 60204‑1 en IEC 61439‑1/2.