Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een man en een vrouw lopen door een moderne industriële faciliteit, langs productiemachines aan de linkerkant en grote bedieningspanelen aan de rechterkant. De vrouw maakt een gebaar terwijl ze praat.

Techniek van het bedieningspaneel

Bespaar tijd en moeite op uw dagelijkse werk aan het elektrisch ontwerp van machines. We ondersteunen u bij alle aspecten van het maken van bedieningspanelen, van planning en engineering tot onderhoud en inbedrijfstelling, door technische knowhow, toepassingskennis en technische basisinstrumenten te bieden.

Versnel het ontwerp van uw bedieningspaneel

Ons brede scala aan onderwerpen voor de bouw van bedieningspanelen omvat niet alleen normen, EMC, verwarming en aanpassingen achteraf. Het bevat ook aanvullende achtergrondinformatie over elektrische planning met hulpmiddelen en gegevens.

Complexiteit beperken

Gebruik standaardisatie van elektrische apparatuur om de inspanningen en kosten te verminderen. Onze oplossingen helpen exploitanten van fabrieken en OEM's bij het stroomlijnen van veel van de meest tijdrovende taken in de bouw van industriële bedieningspanelen.

Vertrouw op uw techniek

Minimaliseer handmatig werk, voorkom fouten en houd uw controlepaneelprojecten georganiseerd en efficiënt, waarbij u meer vertrouwen wint door gebruik te maken van geïntegreerde hulpmiddelen, nauwkeurige gegevens en duidelijke aanwijzingen tijdens de planning en het ontwerp dat aan de normen voldoet.

Vertrouw op vakkennis

Maak gebruik van diepgaande kennis over normen zoals IEC, UL en CSA, in combinatie met webinars en waardevolle tips van onze experts, om tijd en moeite te besparen bij het bouwen van panelen voor de wereldmarkt.

Ontdek praktische oplossingen voor bedieningspanelen

Optimaliseer de planning van schakelkasten met krachtige technische hulpmiddelen, gedegen expertise en bewezen tijdbesparende tips. Stroomlijn processen, vereenvoudig het ontwerp dat aan de normen voldoet en verminder handmatige taken. Dit zal u helpen uw projecten sneller, efficiënter en met een grotere betrouwbaarheid van de planning af te ronden.

Select...
Twee mensen zitten achter een laptop te praten over de toepasselijke normen voor bedieningspanelen voor de Noord-Amerikaanse markt, zoals UL-normen.

Markttoegang tot Noord-Amerika

UL- en CSA-normen, voorschriften en praktijken voor de bouw van concurrerende bedieningspanelen voor de Noord-Amerikaanse markt.

EU-richtlijnen en IEC-normen

Expertenwissen zu allen Aspekten des Schaltschrankbaus und -designs in Übereinstimmung mit IEC-normen und EU-Richtlinien

Software voor elektrotechnisch ontwerp

Electrical Designer is een gratis cloudtool die voldoet aan IEC 60204-1 en die de voorplanning van elektrische installaties efficiënter, betrouwbaarder en flexibeler maakt.

Een bedieningspaneel met een digitaal display waarop de temperatuurstijging wordt geverifieerd.

SIMARIS thermische berekeningstool

Optimaliseer en bereken eenvoudig de temperatuurstijging in bedieningspanelen, aangezien verificatie essentieel is en vereist is volgens de norm IEC 61439‑1.

Webinar op aanvraag

Revisie UL508A 2025

Neem deel aan ons webinar en leer hoe u bedieningspanelen kunt ontwerpen die voldoen aan UL 508A en hoe u de toegang tot de Noord-Amerikaanse markt kunt beveiligen. Verkrijg praktische kennis op het gebied van normen, begeleiding bij het selecteren van de juiste componenten en praktijkvoorbeelden voor efficiënte engineering en nauwkeurige kabeldimensionering, waaronder SCCR, hoofdvoedings- en regelcircuits en aardlekbeveiligingsapparatuur.

Ontdek de informatiebronnen van ons controlepaneel