Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
industrie voor huishoudelijke en lifestyleproducten

Huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap

Fabrikanten van huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap staan onder druk door wereldwijde concurrentie en de toenemende vraag naar efficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Een digitale onderneming met geïntegreerde ontwerp-, simulatie- en productietools is essentieel om de productie te optimaliseren en koploper te blijven.

Digitalisering van huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap

33% De opstarttijd verkorten

Verkort de opstarttijd met verbeterde planningsmogelijkheden voor gestandaardiseerde en efficiënte procesplanning in fabrieken wereldwijd. (Huishoudelijke apparaten van BSH)

30% Verminder het aantal fouten bij ontwerpwijzigingen

Minimaliseer ontwerpwijzigingen met de integratie van 2D- en 3D-CAD in het standaardbesturingssysteem. Dit leidt tot consistentere modellen en snellere productontwikkeling. (Airmate)

300% De dagelijkse gebruikscapaciteit verhogen

Verbeter de prestaties van het gereedschap en de veiligheid van de gebruiker door geavanceerde trillingsreductietechnologieën toe te passen. Dit maakt langere gebruiksperioden mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor naleving van strenge internationale normen. (Hilti)

Digitale transformatie van huishoudelijke apparaten en gereedschap

Select...

Stroomlijn de productontwikkeling door alle bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden in een uniforme omgeving. Geïntegreerd levenscyclusbeheer zorgt voor snellere innovatie en verkort de time-to-market, waardoor u een concurrentievoordeel kunt behouden.

  • Kortere ontwikkelingstijd van het product
  • Lagere kosten
  • Efficiëntie bij het zoeken naar productgegevens
ebook

Versnel innovatie in de sector van huishoudelijke apparaten

Consumenten vragen steeds vaker om producten met betere connectiviteit, geavanceerde draadloze functies en duurzaamheidsbeheer. Dit e-book laat zien hoe geïntegreerd levenscyclusbeheer kan zorgen voor snellere productlanceringen en concurrentievoordelen.

Vrouw in een huiskeuken die een koffiezetapparaat gebruikt om een espresso te zetten.

Casestudies | Fabrikanten van apparaten en gereedschappen