Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Vergroot de zichtbaarheid op de werkvloer voor serieproductie

Fabrikanten moeten volledig inzicht hebben in hoe hun apparatuur presteert en of de batches correct worden geproduceerd. Siemens biedt geavanceerde batchrapportage met volledige functies voor het opnieuw afspelen van de productiegeschiedenis en track-and-trace-functies om snel te reageren als er iets met een batch gebeurt.

A transparent container with food or beverage inside, possibly undergoing batch processing.

Uitdaging

Om te voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften moeten partijen naar behoren worden gedocumenteerd. Het snel identificeren van de hoofdoorzaak van een kwaliteitsprobleem is van cruciaal belang om toekomstige kwaliteitsproblemen te voorkomen.

Oplossing

Vertrouw op een gestandaardiseerde, aanpasbare oplossing voor meer transparantie van de productieprocessen in batches. Gebruik SISTAR en BRAUMAT uit het Siemens Xcelerator-portfolio om inzichten te verkrijgen met uitgebreide batchrapporten.

Problemen efficiënt identificeren en oplossen

Volg materialen en eindproducten naadloos tijdens het hele productietraject om transparantie en traceerbaarheid te bieden. Krijg rechtstreeks vanaf het scherm van de HMI-operator toegang tot historische procesgegevens met batchverwerking op basis van SCADA, wat een waardevolle context biedt voor geïnformeerde besluitvorming. SISTAR en BRAUMAT integreren naadloos met MES-systemen via een gedefinieerde API, wat een efficiënte import en export van gegevens mogelijk maakt.

Een afbeelding die de transparantie en het gestandaardiseerde flexibele gebruik van een voedings- en drankenbedrijf weergeeft.

Gestandaardiseerde en flexibele rapporten

Krijg op elk moment volledig inzicht in de productie-efficiëntie en alle geproduceerde batches. Snelle toegang tot alle relevante gegevens wanneer documentatie nodig is.

Een diagram dat het gebruik van transparantie en efficiëntie laat zien bij het identificeren van problemen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Efficiënte identificatie van problemen

Gegevens van alle processchermen worden geregistreerd en kunnen via de standaard gebruikersinterface worden afgespeeld. Dit maakt het gemakkelijk om de hoofdoorzaak van een kwaliteitsprobleem te vinden.

Een afbeelding die de gebruiksmogelijkheden van een voedings- en drankenbedrijf toont voor transparantie en optimale integratie.

Optimale integratie met het bestaande IT-landschap

Integreer het systeem eenvoudig met IT-systemen van derden via gestandaardiseerde databases en interfaces.

Casestudie

Brouwen en bakken volgens de laatste stand van de techniek

STAMAG heeft de productie gemoderniseerd en verder ontwikkeld met behulp van Siemens-technologie, wat resulteerde in een hoogtechnologische fabriek voor de productie van bakingrediënten en een nieuwe, sterk geautomatiseerde mouterij.

Hebt u nog vragen?

Laten we eens praten. Neem contact met ons op en wij helpen u de beste plek te vinden om te beginnen.