Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Bewaak en analyseer uw stroomkwaliteit

Power quality is van cruciaal belang bij de productie van batterijen en heeft een directe invloed op de productkwaliteit, efficiëntie en gegevensintegriteit. Een stabiele stroomvoorziening voor cellen en componenten vermindert uitvaltijd en uitval, wat de kostenefficiëntie ten goede komt.

Uitdaging

Power quality-problemen bij de productie van batterijen kunnen leiden tot een kortere levensduur van elektrische componenten, productieonderbrekingen en storingen in het IT-systeem. Deze problemen leiden tot downtime, winstverlies en extra kosten in verband met gegevensverlies en vervanging van onderdelen, terwijl de productkwaliteit en operationele efficiëntie in gevaar komen. Het naleven van de IEC/IEEE-normen is essentieel om deze risico's tot een minimum te beperken en een betrouwbare werking van de batterij in de fabriek te garanderen.

Oplossing

Geavanceerde monitoring van de stroomkwaliteit ondersteunt de analyse van problemen met de stroomkwaliteit met behulp van uitgebreide metingen bij laag-, midden- en hoogspanning. Met door AI ondersteunde analyses en de ontwikkeling van oplossingen op maat kunnen problemen met de stroomkwaliteit proactief worden voorkomen en efficiënt worden geanalyseerd en opgelost, wat een betrouwbare en stabiele stroomvoorziening ondersteunt.

De voordelen van monitoring van de stroomkwaliteit:

  • Bescherming van apparatuur: Proactieve detectie en reactie op stroomstoringen beschermen dure apparatuur tegen schade, waardoor dure reparaties en onderbrekingen worden voorkomen.
  • Kwaliteitsborging: Een consistente stroomvoorziening tijdens de productie zorgt voor de productie van betrouwbare en veilige batterijen en hun componenten.
  • Operationele efficiëntie: Een stabiele stroomvoorziening is essentieel voor ononderbroken en efficiënte productieprocessen, waardoor de algehele productiviteit wordt verhoogd.
  • Kostenbesparingen: De focus op het verminderen van uitvaltijd en het minimaliseren van verspilling door middel van effectieve monitoring van de stroomkwaliteit draagt bij aan betere financiële resultaten.
  • Gegevensintegriteit: Stabiliteit in de stroomvoorziening zorgt voor de nauwkeurigheid van gegevens in bewakings- en controlesystemen, waarbij de integriteit van de operationele gegevens te allen tijde behouden blijft.
Visueel voor de productie van batterijen voor slimme infrastructuur

Hoe gaat u aan de slag

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Meetsystemen instellen

Gebruik meetapparatuur op laag-, midden- en hoogspanningsniveaus om elektrische gegevens vast te leggen in de hele productieomgeving.

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Monitoring en analyse mogelijk maken

Implementeer een gecentraliseerd systeem om de stroomomstandigheden in realtime te controleren en gebeurtenissen te analyseren om onregelmatigheden op te sporen en de hoofdoorzaken te identificeren.

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Optimaliseer de stroomprestaties

Gebruik inzichten uit monitoring en analyse om corrigerende maatregelen te nemen en de stabiliteit van de stroomvoorziening voortdurend te verbeteren.

Systeemintegratie

Onze SENTRON Powermanager-software met de PQ Advisor-module kan worden gebruikt als een op zichzelf staand energiebeheersysteem (PMS) of worden geïntegreerd met Desigo CC als een gecombineerde oplossing voor gebouw- en energiebeheer (BMS/PMS).

Meting van meerdere spanningen

Samen met de SICAM Q100/Q200 stroomkwaliteitsmeters en de SENTRON PAC-meetapparaten bieden we uitgebreide metingen in laag-, midden- en hoogspanning.

Naleving van normen

Afstemming met IEC/IEEE-normen ondersteunt een betrouwbare werking in de fabriek van batterijen.

Geef uw reis een kickstart

Zorg voor een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening tijdens uw batterijproductie. Neem contact op met onze experts op het gebied van batterijproductie-infrastructuur om uw uitdagingen te bespreken en op maat gemaakte benaderingen te verkennen voor het monitoren en verbeteren van de stroomkwaliteit.