Skip to main content
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Op AI gebaseerde gegevensanalyse bij het lassen in de auto-industrie

Detectie en correctie van defecte carrosserieklemmen voordat ze problemen veroorzaken bij de productie van auto's. Voorspellend onderhoud op basis van AI van Siemens lost problemen op zodra ze zich voordoen — in plaats van te vertrouwen op deskundigen voor dure noodreparaties.

Assemblagelijn voor het lassen in de auto-industrie met werknemers in beschermende kleding die precisieproductietaken uitvoeren.

Challenge

What are the major challenges for predictive maintenance of clamps in a body shop?

  • Maintenance relies on fixed intervals, limiting clamp lifecycle utilization
  • Identifying clamp anomalies is time-consuming, especially when the root cause is uncertain
  • Dispatching experts without clear problem identification leads to significant delays and complicates the maintenance process

Verhoog de totale effectiviteit van de apparatuur (OEE) op de werkvloer van je carrosseriebedrijf met voorspellend onderhoud van Siemens. Met geautomatiseerde inspecties en snel onderhoud voor klemfouten kun je de levensduur van apparatuur verlengen, de werklast van technici verminderen en productiestilstand tot een minimum beperken.

Een professionele lasser die in een autofabriek werkt, een lasmasker en beschermende uitrusting draagt, en een metalen onderdeel aan het lassen is.
Een laspictogram met een auto en lasgereedschap op de achtergrond.

Fouten nauwkeurig voorspellen

Detecteer een abnormale werking van de klemmen met Siemens-systemen op basis van AI, zodat je fouten kunt verhelpen voordat ze ongeplande stilstand veroorzaken.

Een pictogram met een lastoorts en een robotarm, dat staat voor de automatisering van het lassen in de auto-industrie.

Onderhoudsinspanningen automatiseren

Verlaag de onderhoudskosten met de voorspellende onderhoudsoplossingen van Siemens om de laskwaliteit te inspecteren en automatisch onderhoud in te plannen.

Een laspictogram met een auto en een fabriek op de achtergrond.

Maximaliseer de efficiëntie van carrosseriebedrijven

Verhoog je totale effectiviteit van apparatuur (OEE) in alle productielijnen door fouten vroegtijdig op te sporen en te verhelpen om de levenscyclus van apparatuur te optimaliseren.