Onze klanten zijn geen boeren, maar hotels, restaurants en supermarkten die lokaal geteelde verse producten willen aanbieden.
Een geïntegreerde oplossing voor automatisering en bediening

Momenteel biedt GreenTech twee soorten verticale boerderijen:
• De GreenBox is ondergebracht in een standaard 40HC-container en kan tot 3.200 kroppen sla per maand produceren.
• De Urbinio is ontworpen voor gebruik binnenshuis en is in feite een kleinere versie van de GreenBox, maar zonder de container.
Beide gebruiken dezelfde automatiseringsoplossing: een compacte SIMATIC S7-1200 PLC regelt het hydrocultuursysteem, inclusief ventilatie, temperatuur, verlichting, evenals pH en geleidbaarheid van de voedingsoplossing.
Via een 10-inch SIMATIC Met het HMI Unified Comfort Panel kunnen gebruikers de boerderij volgen, individuele parameters aanpassen en de bijpassende programma's kiezen voor de gekweekte planten.
De boerderij is verbonden met een oplossing voor bewaking en besturing op afstand op basis van SIMATIC WinCC Unified, dat bediening door GreenTech mogelijk maakt, evenals bewaking en bediening via elk mobiel apparaat waarop een webbrowser is geïnstalleerd.
De hoge mate van integratie die de Siemens-oplossing bood, maakte de implementatie van het automatiserings- en besturingssysteem eenvoudig, zegt Souček. „Met TIA Portalhadden we toegang tot alle systemen en functies in één software, wat erg handig en heel gemakkelijk te gebruiken is”, voegt hij eraan toe. „Wat ik vooral leuk vond, was de uitstekende documentatie en ondersteuning die je krijgt met de Siemens-systemen — of welke uitdaging we ook hadden, er was een oplossing in de online ondersteuning.”