Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services heeft 20 jaar ervaring opgebouwd met Sidunn in het ontwerpen, produceren en assembleren van retrofit-oplossingen
Sidunn heeft oplossingen voor bijna elk bestaand merk en elke bestaande versie van LV ACB.
Sidunn is ontworpen volgens het hole-to-hole-principe. Met andere woorden: geen sleufgaten in de koperen geleiders, maar een oplossing die 100% geschikt is. Dit zorgt voor het maximaal haalbare contactoppervlak
Sidunn is ontworpen volgens IEC61439 met betrekking tot stroom, aderdoorsnede, weerstand tegen kortsluiting en temperatuurstijging. Voor elke specifieke Sidunn-oplossing is hiervan een rapport beschikbaar.
Sidunn gebruiken betekent:
Korte „" uitvaltijd "”, Bewezen oplossing, mogelijkheid om bestaande ACB gedeeltelijk te vervangen, dus”
Lagere investering!

Beweging

Service
Biedt een service voor een Siemens Xcelerator-product/-oplossing die de klant helpt bij de implementatie, integratie, bediening of onderhoud

Beschikbare producten

Sidunn-retrofitoplossing met behulp van een Siemens 3WA-stroomonderbreker die voldoet aan IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

Door een Retrofit-oplossing van Santon Sidunn (IEC61439) te gebruiken, kunt u End-Of-Life ACB van alle merken omschakelen naar een nieuwe ACB, zodat de 3WA ACB uw nieuwe standaard kan worden.