Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Santon Circuit Breaker Service B.V. wordt aangedreven door Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services heeft 20 jaar ervaring opgebouwd met Sidunn in het ontwerpen, produceren en assembleren van retrofit-oplossingen<br/>Sidunn heeft oplossingen voor bijna elk bestaand merk en elke bestaande versie van LV ACB.<br/>Sidunn is ontworpen volgens het hole-to-hole-principe. Met andere woorden: geen sleufgaten in de koperen geleiders, maar een oplossing die 100% geschikt is. Dit zorgt voor het maximaal haalbare contactoppervlak<br/>Sidunn is ontworpen volgens IEC61439 met betrekking tot stroom, aderdoorsnede, weerstand tegen kortsluiting en temperatuurstijging. Voor elke specifieke Sidunn-oplossing is hiervan een rapport beschikbaar.<br/>Sidunn gebruiken betekent:<br/>Korte „" uitvaltijd "”, Bewezen oplossing, mogelijkheid om bestaande ACB gedeeltelijk te vervangen, dus”<br/>Lagere investering!<br/>

Waarom Voor elke End-Of-Life ACB een nieuwe ACB die Sidunn gebruikt ?

o Santon Circuit Breaker Services heeft 20 jaar ervaring opgebouwd met Sidunn in het ontwerpen, produceren en assembleren van retrofit-oplossingen
o Sidunn heeft oplossingen voor bijna elk bestaand merk en elke versie van LV-stroomonderbrekers tot een nieuwe ACB.
o Sidunn is ontworpen volgens het hole-to-hole-principe. Met andere woorden: geen sleufgaten in de koperen geleiders, maar een oplossing die 100% geschikt is. Dit zorgt voor het maximaal haalbare contactoppervlak
o Sidunn is ontworpen volgens IEC61439 met betrekking tot stroom, aderdoorsnede, weerstand tegen kortsluiting en temperatuurstijging. Voor elke specifieke Sidunn-oplossing is hiervan een rapport beschikbaar.
o Met Sidunn komen we tot een project met een kant-en-klare oplossing en kunnen we een stroomonderbreker die aan het einde van zijn levensduur is, ter plaatse ombouwen naar een actuele versie, zonder aanpassingen.

Dit betekent voor de eindgebruiker:
o Korte „rusttijd”
o Bewezen oplossing
o Mogelijkheid om stroomonderbrekers gedeeltelijk te vervangen in plaats van een compleet nieuw schakelbord
o Lagere investering

Sidunn-retrofitoplossing met een Siemens 3WA (vooraanzicht)

Voordelen

  • Hoge betrouwbaarheid en verhoogde beschikbaarheid
  • De implementatie van de nieuwe ACB duurt enkele uren in plaats van dagen
  • Alle schakelapparatuur snel slim maken zonder dat er nauwelijks extra ruimte nodig is
  • Duurzame oplossing: alleen de ACB vervangen in plaats van de hele schakelapparatuur

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Profinet/Modbus TCP-communicatie

SENTRON 3WA ACB met elektronische uitschakeleenheid ETU600