Wat is het ontwerp van elektronische systemen?
Het ontwerpen van elektronische systemen is het proces waarbij complexe elektronische producten worden ontwikkeld door mechanische, elektronische, elektrische en softwarecomponenten te integreren. Fabrikanten staan onder toenemende druk om complexe producten volgens strakke schema's te leveren. Dit stroomlijnt het proces en beheert de volledige levenscyclus, van concept tot productie, voor snellere innovatie. Maar hoe kunnen bedrijven hier effectief mee omgaan?

Optimaliseer het ontwerpproces voor elektronica
Transformeer uw ontwerpmogelijkheden voor elektronica met onze ultramoderne technologieën, zodat uw team sneller kan innoveren en superieure producten op de markt kan brengen.
3.6M Kostenbesparingen gerealiseerd
Gebruik een complete oplossing om industrialisatie en informatie te integreren, zodat informatie kan worden gedeeld, apparatuur opnieuw kan worden gebruikt en de kosten rechtstreeks kunnen worden verlaagd. (Airmate Electrical)
74% Of ingenieurs maken betere producten
Maak gebruik van simulatie om meer ontwerpopties te verkennen, eerdere inzichten te verkrijgen, snellere innovatie te bereiken en een hoger investeringsrendement te behalen. (Technische duidelijkheid)
25% Kortere tijd voor gegevensbeheer
Gebruik geavanceerde mogelijkheden voor gegevensbeheer en gestructureerde, collaboratieve oplossingen om ontwerpgegevens efficiënt te beheren, te openen en te delen, zodat ingenieurs zich kunnen concentreren op innovatief productontwerp. (Technische duidelijkheid)
Ontwerp voor meerdere domeinen naar een hoger niveau
Kies voor een geïntegreerde benadering van elektromechanica. Verbeter het ontwerp, de prestaties en de betrouwbaarheid van industriële of consumentenelektronica en verminder tegelijkertijd de kosten en de time-to-market. Ontdek onze drie belangrijkste manieren om deze doelen te bereiken en uw elektromechanische engineeringprocessen te verbeteren:
Een alomvattende aanpak waarbij snellere ontwerpprocessen worden gecombineerd met geïntegreerde samenwerking tussen meerdere domeinen, afstemming van doelstellingen in alle disciplines, vroegtijdige betrokkenheid van leveranciers, mogelijk gemaakt door digitale gegevensuitwisseling, efficiënte elektronicaconfiguratie via 3D-modelleringstools en effectief beheer van de Unified Bill of Materials (BOM), kunnen bedrijven hun time-to-market stroomlijnen en uitdagingen in de toeleveringsketen het hoofd bieden, waardoor ze uiteindelijk een concurrentievoordeel behalen in de snelle markt van vandaag. Een alomvattende aanpak kan u helpen:
- Configureer de elektronica eenvoudig via Hulpmiddelen voor 3D-ontwerp het modelleren van elektronische componenten in een virtuele 3D-omgeving.
- Effectief uniforme stuklijstgegevens beheren in mechanische, elektrische en softwaredomeinen via een geïntegreerd digitaal platform.
- Problemen met de toeleveringsketen aanpakken door leveranciers vroegtijdig te betrekken bij de uitwisseling van digitale ontwerpgegevens, waardoor de time-to-market wordt versneld.
Een alomvattende „shift left” -aanpak waarbij vroege simulatie- en verificatieprocessen worden gecombineerd, afstemming van de doelstellingen gedurende de hele ontwerpcyclus, samenwerking tussen teams vanaf het begin, efficiënte configuratie van de elektronica op meerdere borden en effectief beheer van de stuklijst van het digitale prototype. U kunt uw time-to-market stroomlijnen en ontwerpuitdagingen het hoofd bieden, om uiteindelijk een concurrentievoordeel te behalen in de snelle markt van vandaag. De belangrijkste voordelen van verificatie op basis van digitale prototypen zijn onder andere:
- Systeemverbindingen met meerdere kaarten valideren door middel van een vroege schematische analyse met behulp van intelligente componentenmodellen, waardoor handmatige beoordelingen overbodig zijn en co-optimalisatie tussen verschillende domeinen mogelijk is.
- Effectief beheren stuklijstgegevens van een digitaal prototype in een geïntegreerde omgeving met automatische synchronisatie van wijzigingen tussen domeinen.
- Potentiële problemen identificeren en oplossen vooraf door de verificatie naar links te verschuiven, de ontwerpcycli te versnellen en de time-to-market te stroomlijnen.
Zorg voor succesvolle, zero-spin ontwerpen voor een eindproduct met betrouwbare en consistente prestaties in het veld, waarmee een stevige basis wordt gelegd voor een hoge productkwaliteit en klanttevredenheid. Enkele voordelen van deze aanpak zijn onder andere:
- Stroomlijn de validatie van meerdere kaarten door intelligente modellering en geautomatiseerde schematische analyse in een vroeg stadium van het proces.
- Beheer stuklijstgegevens in een uniforme digitale omgeving met automatische synchronisatie van wijzigingen tussen domeinen.
- Cycli versnellen door problemen vooraf te identificeren en op te lossen door middel van uitgebreide vroege verificatie.
Zorg voor een succesvol ontwerp van elektronische systemen
86% Tijdige lanceringsdata
Maakt het mogelijk dat onze geïntegreerde multidomeinoplossing een omgeving biedt voor samenwerking, waarbij de ontwikkeling wordt gestroomlijnd om de complexiteit te beheersen. Dit helpt ingenieurs om herwerk en werk zonder waarde te vermijden. (Aberdeen Group)
61% Van de dubbele inspanningen van ingenieurs
Door werk zonder toegevoegde waarde halen ingenieurs het meest af van innovatie in het bedrijfsleven. (Technische duidelijkheid)
32% Van ingenieurs die het werk overdoen
Ingenieurs verspillen tijd met het overdoen van hun werk als gevolg van verouderde informatie en een verkeerde organisatie van de gegevens. Onze holistische oplossing combineert disciplines met realtime gegevens, waardoor samenwerking wordt bevorderd, zodat ingenieurs het meteen goed doen. (Technische duidelijkheid)
Marumo Electric

Lighting manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to enhance spotlight design and eliminate rework
Bedrijf:Marumo Electric
Sector:Electronics, Semiconductor devices
Locatie:Tokyo, Japan
Siemens-software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
De implementatie van CFD betekent dat herbewerking is geëlimineerd. We hebben herhaaldelijk echte apparaten gemaakt en getest voordat we Simcenter STAR-CCM+ adopteerden. Simcenter STAR-CCM+ heeft een efficiënte ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Ontdek onze bibliotheek met informatiebronnen
Transformeer het ontwerp van elektronica met gratis kijkers voor naadloze samenwerking. Proeven in de cloud bieden innovatieve oplossingen aan de hand van voorbeelden en handleidingen. Versnel de inkoop, automatiseer DFM-analyses, stroomlijn de voorbereiding van de productie met geavanceerde tools. Innovatie stimuleren, efficiënt valideren, de time-to-market versnellen. Ontdek om uw aanpak te transformeren door geavanceerde systemen te leveren.

Slimme oplossingen om het ontwerp van elektronische systemen te versnellen
Ontwerp van elektronische systemen
Mechanisch productontwerp
Systeemtechniek
Prestatietechniek
Beheer van de levenscyclus van producten
Beheer van de vereisten
Veelgestelde vragen
Meer informatie
Kijk
Webinar op aanvraag | ECAD-MCAD-samenwerking
Webinar op aanvraag | Integratie van elektromechanisch ontwerp
Webinar op aanvraag | Moderne CAD om het elektromechanisch ontwerp te verbeteren
Luister
Podcast | ECAD-MCAD-samenwerking - Aflevering 10
Lezen
Casestudie | SINDOH verbetert de samenwerking en stroomlijnt het beheer van kennisactiva
Casestudie | Toonaangevende leverancier van lithografiesystemen gebruikt plantsimulatie om de productie te optimaliseren
Laten we praten!
Neem contact op met vragen of opmerkingen over het ontwerp van elektronische systemen. We zijn er om te helpen!