Werkproces, een leider in de productie van bewerkingscentra voor raam- en deurkozijnen, was het bedrijf op zoek naar een oplossing om de complexiteit van zijn grootste productielijn te beheren. De grootste uitdaging was het coördineren van meer dan honderd assen binnen een modulaire structuur. Vanuit deze behoefte is het bedrijf, samen met Siemens, begonnen aan een digitale transformatie die verder gaat dan technische levering, waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige prestaties en de integratie van geavanceerde diensten.
Een partnerschap om een revolutie teweeg te brengen in de automatisering
Digitalisering, schaalbaarheid en hoge prestaties
Beheer centraliseren
Beheer alle betrokken apparaten via één enkel Siemens-platform, waardoor de toepassing modulair is en de ontwikkeling wordt vereenvoudigd.
Prestaties verbeteren
Verhoog de productiviteit zonder afbreuk te doen aan de verwerkingskwaliteit dankzij geavanceerde besturings- en aandrijfsystemen.
Optimaliseer met gegevens
Integreer cyberbeveiliging, analyse van energieverbruik en kunstmatige intelligentie voor efficiënte productie.
Werkproces: efficiëntie en technologische visie

Maximale flexibiliteit met Sinumerik ONE
De productielijn maakt gebruik van twee Sinumerik ONE controllers parallel, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de CNC voor materiaalbewerking en de PLC 1500 voor hantering automatisering. De architectuur maakt de coördinatie van bewegingsbesturing over meer dan 100 assen mogelijk, wat zowel precisie als snelheid garandeert. De modulaire aanpak maakt het mogelijk om de complexiteit van het systeem te beheren met behoud van een hoge mate van operationele flexibiliteit, wat essentieel is om te voldoen aan de specifieke eisen van de Europees en Noord-Amerikaanse markten.
Security en procesbewaking
De huidige oplossing beperkt zich niet tot automatisering, maar omvat geavanceerde apparaten voor cyberbeveiliging en energiemonitoring. Dankzij de openheid van de Siemens-apparaten kan Working Process talloze digitale toepassingen integreren voor constante procesoptimalisatie. Deze aanpak zorgt voor de bescherming van gevoelige gegevens en een zorgvuldig beheer van energiebronnen over de hele lijn.


Op weg naar AI-integratie
Met het oog op de toekomst is het partnerschap gericht op integratie kunstmatige intelligentie algoritmen binnen de productieprocessen. Deze evolutie zal een nog grotere productie-efficiëntie en geavanceerd voorspellend onderhoud mogelijk maken. De twintigjarige samenwerking met Siemens Italië ondersteunt Working Process om te anticiperen op markttrends en technologie om te zetten in een concurrentievoordeel.
De nu twintigjarige samenwerking met Siemens wordt gekenmerkt door totale synergie, een innovatieve drive die ons in staat stelt te anticiperen op de behoeften van de markt. In dit perspectief was het essentieel om de juiste partners te vinden met wie we een vergelijking konden maken en een traject konden volgen dat verder ging dan de logica van de klant/leverancier.