Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Thuis is waar het veilig is

De Building X Fire Apps en Cerberus PRO brandsystemen van Siemens met cloudondersteuning houden de gebouwen van zorgspecialist Vivium veilig en bewoners worden niet gestoord door onderhoudswerkzaamheden of valse alarmen.

Uitzonderlijke sociale zorg in aangepaste gebouwen

De zorgcentra van Vivium erkennen het belang van emotioneel welzijn en sociale interactie voor bewoners. Ze zorgen voor een zeer ondersteunende en professionele omgeving waar bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten die mentale stimulatie, socialisatie en emotionele steun bevorderen. Hoewel ze speciale mogelijkheden bieden voor sociale betrokkenheid, beschikken de Vivium-zorgcentra over hoogwaardige gebouwen die zijn afgestemd op de behoeften van mensen. De gebouwen omvatten hun eigen infrastructuur met paden, parken, tuinen, restaurants en meubeldesign.

Tien faciliteiten binnen onze zorggroep zijn tot nu toe verbonden met de cloud. Als er een alarm is, krijgen alle betrokkenen onmiddellijk een melding op hun mobiele telefoon, tablet of pc, zodat snel actie kan worden ondernomen.
Michiel Kok, Huisvestingsmanager, Vivium Zorggroep

Bij Vivium is zorgeloos en veilig wonen de hoogste prioriteit

Vivium is meer dan alleen een zorgcentrum dat zich richt op verschillende mensen met verschillende behoeften. Prioriteit geven aan persoonlijk contact om een diep gevoel van veiligheid en warmte te creëren is fundamentele steun voor alle bewoners. Naast uitstekende, gepersonaliseerde, zorgzame programma's doen de medewerkers er alles aan om zinvolle relaties op te bouwen met elke bewoner, zodat ze zich gekoesterd en gewaardeerd voelen.

Waarom is Building X Fire Apps de juiste oplossing voor Siemens-partner Lomans?

Hoe maakt u het bedienen van brandveiligheidssystemen, het monitoren van detectoren en het onderhoud eenvoudiger en efficiënter voor servicetechnici? De technici moesten altijd 'ter plaatse' zijn met traditionele brandalarmsystemen voor bediening en onderhoud. Nu kan het meeste op afstand worden gedaan.

Voordelen voor dienstverlener Lomans

  • Sinds 100 jaar is Lomans een totaalinstallateur uit Nederland en zij zijn gespecialiseerd in het werken aan slimme gebouwen en duurzame installaties.
  • Met de Fire Manager in de cloud kan Lomans op afstand toezicht houden op brandveiligheidssystemen op één platform. Monitoring op afstand stroomlijnt het hele operationele proces. Dit bespaart tijd voor routinecontroles en onnodige autoritten.
  • De Fire Connect-app is een aanvulling op de Fire Manager. Het stelt technici in staat om detectoren op afstand te testen, systeemrapporten te genereren en onmiddellijk meldingen van gebeurtenissen te ontvangen.
  • Voorspellend onderhoud verlaagt de kosten voor noodreparaties door problemen aan te pakken voordat ze escaleren. Fire Manager analyseert gegevens tot op het vervuilingsniveau voor een efficiënte planning, terwijl probleemoplossing op afstand de uitvaltijd tot een minimum beperkt.
De testresultaten van detectortests zijn te zien in de Building X Fire Connect-app

De testresultaten van detectortests zijn te zien in de Building X Fire Connect-app

Waarom zijn Building X Fire Apps de juiste oplossing voor gebouweigenaar Vivium?

Hoe kunnen brandveiligheidssystemen betrouwbaarder worden gemaakt voor eigenaren en bewoners van gebouwen? Bewaking op afstand en storingsvrije tests zorgen ervoor dat de bewoners niet gestoord worden. Bovendien waren traditionele detectoren gevoelig voor valse alarmen. Nu, met ASA-technologie is dit verleden tijd.

Voordelen voor gebouweigenaar Vivium

  • Vivium is een gerenommeerde zorgspecialist met 16 zorgcentra alleen al in de zuidelijke regio van Amsterdam. Zeven van de dertien centra in de buurt van de Nederlandse hoofdstad zijn nu verbonden met de Building X Fire Manager die in de cloud werkt.
  • Fire Manager biedt realtime monitoring van brandgevaren. Het stuurt onmiddellijk pushberichten naar servicetechnici en facility managers, waardoor snellere reactietijden en effectievere evacuatieprocedures mogelijk zijn.
  • Servicetechnici kunnen vanaf elke locatie op afstand toezicht houden op het brandbeveiligingssysteem. Vivium wordt snel geholpen, zelfs als er geen servicetechnici fysiek aanwezig zijn.
  • In dit project werden 3.000 detectoren gemoderniseerd omdat valse alarmen niet meer konden worden geaccepteerd. Met de ASA-technologie van Siemens zijn valse alarmen niet gegarandeerd.
  • De ingebouwde DFT-technologie maakt het mogelijk om detectoren zonder storingen te testen, waardoor testen efficiënter worden en bewoners hun kamer niet hoeven te verlaten.
Kok-Vivium medium - e46c13aa-c607-4332-a07a-5092cba171e5

Michiel Kok, huisvestingsmanager bij Vivium Zorggroep

Brouwerij Feldschlösschen, Zwitserland, Brandveiligheidssysteem

Het gebouw is het bier

  • Meer dan 140 jaar geleden werd Feldschlösschen opgericht met één visie. Om het beste bier van Zwitserland te maken.
  • Nu hitte een dagelijkse realiteit is, moeten de branddetectiesystemen herkennen wat gevaarlijk is en wat gewoon de normale werking van de brouwerij is.
  • De beste manier om traditie levend te houden: bescherm ze met het modernste brandbeveiligingssysteem.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Stel uw eigen perfecte oplossing samen

Ontdek alles over onze nieuwste producten, oplossingen en diensten om de prestaties van uw gebouw te verbeteren.