Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Zonnepaneel, opladen van elektrische voertuigen en installatie van warmtepompen

Lees meer over elektrische veiligheid en bescherming bij de installatie van een wallbox, zonnepanelen of warmtepomp in een nieuwbouw-, moderniseringsproject of als onderdeel van de overstap naar elektromobiliteit. Als u zich inzet voor hernieuwbare energie, vindt u hier wat u moet weten.

Een wallbox installeren en beveiligen

Met een compacte AC-wallbox kunt u in uw eigen garage veilig een vergunningsvrije laadsnelheid van maximaal 11 kW bereiken. Het SENTRON-portfolio biedt alle beschermingscomponenten die nodig zijn om wallbox-installaties te implementeren die aan de normen voldoen en deze te beschermen tegen reststromen, bliksem en overspanning.

Bliksem boven een woonwijk

Dimensionering en bescherming van de voedingslijn

De grootte van de kabel is afhankelijk van het laadvermogen:

  • 11 kW (driefasig, 16 A): Minimale doorsnede 5x2,5 mm²: moet mogelijk groter zijn
  • 22 kW (driefasig, 32 A): minimale doorsnede 5x6 mm²

Om de stroomvoorziening van de wallbox te beveiligen:

  • Circuitbeveiliging: SENTRON 5SL6 (3-polig, karakteristiek 16 A of 32 A, B of C)
  • Bescherming tegen reststroom: SENTRON 5SV3 Aardlekschakelaar type A/F + 6 mA DC
  • SENTRON 5SV3 Type B voor maximale veiligheid

Indien geïnstalleerd in een aparte verdeelkast:

  • ALPHA SIMBOX WP wandverdeelkast (8 GB1) voor installatie die aan de normen voldoet
  • Bescherm de toevoerleiding met een SENTRON 5SU1 RCBO (4-polig, type A, 16 A of 32 A).

Tip van Siemens: Om te voldoen aan de VDE-normen moet ook een ontkoppelingsapparaat worden geleverd, bijvoorbeeld met een hoofdstroomonderbreker SENTRON 5SP3 (SHU).

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging wordt sterk aanbevolen als u een wallbox wilt installeren en aansluiten.

Siemens raadt het gebruik van het volgende aan voor de beveiliging tegen overspanning en stroompieken van de wallbox:

Tip van Siemens: Veel netwerkexploitanten vereisen de installatie van een overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van de wallbox zodra een wallbox is geregistreerd.

PV-veiligheid tijdens de installatie

Een reeks zonnepanelen op een groen gazon.

RCD's voor PV-bescherming tijdens de installatie

Voor de elektrische beveiliging aan de AC-zijde van het PV-systeem is een aardlekschakelaar (RCD) van het type B vereist, omdat omvormers soepele DC-foutstromen kunnen genereren die een klassiek aardlekstroomapparaat (RCD) van het type A niet detecteert.

Siemens raadt de SENTRON 5SV3 Type B aardlekschakelaar (RCCB) voor PV-bescherming tijdens de installatie, zoals:

  • Detecteert sinusvormige alternerende en pulserende directe foutstromen en soepele DC-foutstromen
  • Biedt een betrouwbaar beschermingsapparaat voor persoonlijke veiligheid

Overspanningsbeveiligingen om PV-systemen tegen schade te beschermen

Volgens DIN EN 62305-3, supplement 5, is een overspanningsbeveiligingsmaatregel vereist voor een PV-installatie als:

  • er is geen externe bliksembeveiliging aanwezig
  • het PV-systeem bevat gevoelige omvormers of andere elektronische componenten

Siemens biedt de SENTRON 5SD7 overspanningsbeveiligingen voor PV-beveiliging:

  • om de zonnepanelen en de DC-bedrading te beschermen (DC-zijde)
  • voor AC-installaties (AC-zijde)

Deze apparaten verminderen de schade als gevolg van blikseminslag en netstoringen en verlengen de levensduur van het PV-systeem.

RCD's en stroomonderbrekers

Kies uit verschillende betrouwbare apparaten voor wallboxbeveiliging, waaronder opties voor aardlekbeveiliging (RCD) en stroomonderbrekers.

Tip van Siemens: Als de wallbox een stopcontact of voertuigconnector heeft, zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen tegen DC-reststromen vereist. Het SENTRON type A/F aardlekstroomapparaat met 6 mA DC-detectie is een optimale keuze.

Vereisten voor de bescherming van leidingen voor PV-systemen

Fotovoltaïsche systemen moeten worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting in overeenstemming met DIN VDE 0100-712. De juiste stroomonderbreker (MCB) is cruciaal voor de bescherming tegen PV.

DC-zijde (PV-generator — omvormer):

  • SENTRON 3VA15 compacte stroomonderbreker (tot 1.000 V DC) voor hoge nominale DC-stromen
  • SENTRON 3NW7 DC zekering als alternatief voor individuele snaren

AC-zijde (omvormer — aansluiting op het elektriciteitsnet):

  • SENTRON 5SL6 miniatuurstroomonderbreker met geschikte eigenschappen voor de AC-zijde
  • Hoofdstroomonderbreker SENTRON 5SP3 (SHU) voor selectieve bescherming van de PV-aansluiting

Deze beschermingsmaatregelen zorgen voor een veilige en conforme PV-bescherming en voorkomen schade door overbelasting of kortsluiting.

Warmtepompen installeren en beveiligen

Warmtepompen spelen een cruciale rol in de energietransitie. In combinatie met zonnepanelen bieden ze een efficiënte oplossing voor duurzame, kosteneffectieve energie. Lees wat u moet weten om de juiste keuze te maken en uw warmtepomp te beschermen vóór de installatie.

Een zonnepaneelsysteem geïnstalleerd op een woongebouw.

Vereiste aardlekschakelaars

Warmtepompen met invertertechnologie kunnen soepele DC-reststromen genereren die een conventioneel aardlekstroomapparaat van het type A niet betrouwbaar kan detecteren. Daarom vereist DIN EN 62423 (VDE 0664-40) het gebruik van een aardlekschakelaar van het type B voor de detectie van sinusvormige wisselstroom, pulserende gelijkstroom en soepele DC-reststromen.

Als een aardlekschakelaar (RCD) van het type A wordt gebruikt om een warmtepomp te beschermen in plaats van een aardlekschakelaar van het type B, kunnen DC-foutstromen de beveiligingsfunctie van de aardlekschakelaar blokkeren of vertragen in geval van een storing.

Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, vooral als de foutstromen niet op betrouwbare wijze worden onderbroken. Onjuiste bescherming kan ook in strijd zijn met de toepasselijke normen en de verzekeringsdekking in gevaar brengen.

Bescherming tegen warmtepompen

De bescherming van de warmtepomp wordt uitgevoerd volgens de volgende specificaties:

•Verwarmingselementen: 3-polige stroomonderbreker (MCB) B16
•Binnenunit: 1-polig LS B16
•Buitenunit: 1-polig LS B16

Bovendien, een selectieve hoofdstroomonderbreker (SHU) wordt aanbevolen voor een veilige stroomonderbreking bij de installatie van een warmtepomp.

De energietransitie: uitdagingen en kansen

Warmtepompen en wallboxen stellen nieuwe eisen aan elektrische beveiligingstechnologie. Lees meer over de uitdagingen en kansen die de energietransitie met zich meebrengt, niet alleen voor de opwekking van elektriciteit, maar ook voor elektrische installaties en de elektriciteitssector.

Iemand die beschermende kleding draagt, werkt op een elektriciteitskast.

Begin uw reis