Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Begrijp AFDD-switches — eenvoudig en effectief

Storingen in de elektrische vlamboog vormen een ernstig brandrisico. Ontdek de technologie achter de bescherming tegen boogfouten, de relevante veiligheidsnormen en hoe SENTRON Arc Fault Detection Devices (AFDD) de hoofdoorzaak van elektrische branden aanpakken door gevaarlijke vlambogen te detecteren en de stroom onmiddellijk te onderbreken.

De oorzaken van branden identificeren en begrijpen

Veel elektrische branden beginnen met een vlamboog

Arcfouten vormen een aanzienlijk brandrisico in elektrische installaties. Ze doen zich voor wanneer elektrische stroom door de lucht springt — bijvoorbeeld als gevolg van beschadigde kabels of losse verbindingen — waardoor hoge temperaturen ontstaan die brandbare materialen in de buurt kunnen doen ontbranden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Parallelle boogfouten: Contact tussen aangrenzende geleiders, zoals fase en nulleider, veroorzaakt door beschadigde of beknelde kabels
  • Boogfouten uit de serie: Onderbreking in een enkele geleider als gevolg van beschadigde isolatie, verbrijzelde draden of losse aansluitingen; vaak zonder overstroom
Typische oorzaken van een boogfout, zoals beschadigde kabels, geknikte stekkers, loszittende contacten of omgevingsfactoren in het algemeen

Beschermingsmechanismen in de praktijk

SENTRON-beveiligingsapparaten bieden betrouwbare elektrische veiligheid met gecoördineerde MCB-, RCD- en AFDD-bescherming

Moderne veiligheidstechnologie zorgt voor continue bescherming

In elektrische installaties brengen kortsluiting, reststromen en boogfouten meerdere risico's met zich mee. Voor continue kabelbescherming, persoonlijke veiligheid en preventieve branddetectie hebt u verschillende beschermende componenten nodig die samenwerken:

  • Miniatuurstroomonderbrekers (MCB's) bieden bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
  • Aardlekschakelaars (RCD's) controleer continu de stroom die via onder spanning staande en neutrale draden stroomt. Als ze ook maar een klein verschil ontdekken, schakelen ze onmiddellijk de stroom uit
  • AFDDS detecteer boogfouten om te helpen beschermen tegen ontstane branden

AFDD's uit het SENTRON-portfolio bieden betrouwbare detectie van seriële en parallelle boogfouten. Ze onderbreken onmiddellijk de stroomtoevoer — zelfs in situaties waarin conventionele beveiligingsapparatuur uitvalt.

Ruimtebesparende installatie van AFDD's

In moderne elektrische installaties is de beschikbare ruimte in hoofdverdeelborden, onderverdeelkasten en schakelinrichtingen vaak beperkt vanwege de toenemende vraag naar besturings-, communicatie- en veiligheidstechnologie. Dankzij het compacte ontwerp van de AFDDS van Siemens hoeft u echter geen preventieve brandbeveiliging op te offeren vanwege ruimtegebrek.

Siemens heeft een speciale AFDD-variant ontwikkeld die ook bij uitstek geschikt is voor het achteraf inbouwen van een boogfoutdetectieapparaat in bestaande installaties: de SENTRON 5SV6 AFDD. Het kan gewoon de bestaande miniatuurstroomonderbreker vervangen, omdat er al een MCB is geïntegreerd. Bovendien kunt u uw bestaande pinrailsysteem behouden.

Ruimtebesparing bij aanpassing met de SENTRON AFDD 5SV6 pigtail

AFDD-normen en -verantwoordelijkheden

DIN VDE 0100-420:2019 -10 definieert brandbeveiligingseisen voor elektrische installaties in gebouwen, waaronder stroomdistributiesystemen. Het raadt aan om AFDD te gebruiken in eindcircuits op de volgende locaties:

  • Ruimtes en locaties met brandbare bouwmaterialen (brandwerendheid onder klasse F30/brandvertragend)
  • Kamers met slaapgelegenheid (ongeacht de bouwmaterialen)
  • Kamers en locaties met een risico voor onvervangbare activa (bijv. musea, datacenters, enz.)
  • Kamers of locaties met een bijzonder brandrisico volgens de modelbouwcode (MBO § 2.19)

Als er op deze locaties geen AFDD is geïnstalleerd, vereist de norm een gedocumenteerde risico- en veiligheidsbeoordeling, die complex en tijdrovend kan zijn. Het gebruik van een AFDD uit het SENTRON-portfolio is een eenvoudigere en veiligere oplossing.

Gebouwen met een bijzonder hoog risico op elektrische brand

Ontdek het SENTRON-portfolio

Ontdek hoe de producten van Siemens u kunnen helpen uw elektrische systemen te beschermen.

SENTRON-apparaat voor boogfoutdetectie

SENTRON-apparaten voor boogfoutdetectie (AFDD's)

Het ruimtebesparende SENTRON-boogfoutdetectieapparaat dat aan de normen voldoet, is gebaseerd op SIARC-technologie en detecteert alle soorten boogfouten.

SENTRON miniatuurstroomonderbreker

SENTRON-miniatuurstroomonderbrekers (MCB's)

Eenvoudig te installeren en flexibel voor een breed scala aan toepassingen. MCB's uit het SENTRON-portfolio kunnen u helpen uw elektrische systeem te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting.

Een PowerPoint-slide van Siemens met een visuele weergave van een energiesysteem en een schema van een voedingssysteem.

SENTRON-apparaten voor aardlekbeveiliging (RCD's)

SENTRON-aardlekstroomapparaten beschermen mensen, installaties en apparatuur. Deze aardlekschakelaars schakelen de stroomvoorziening veilig uit in geval van een storing.