Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
De Southern Methodist University in Dallas, Texas, VS, transformeert haar campus om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van haar studenten, docenten en personeel door vandaag slimmer te werken en zich voor te bereiden op de toekomst.

Slimme campus met een eersteklas energiebeheerprogramma

Southern Methodist University (SMU) in Dallas, Texas, VS, zet zich in voor meer energiebesparingen en operationele efficiëntie en tegelijkertijd voor uitgesteld onderhoud. In samenwerking met Siemens heeft de SMU zijn campus getransformeerd om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van haar studenten, docenten en personeel.

Een slimmere, efficiëntere campus

In 2017 begon de SMU aan haar reis om een slimme, efficiëntere campus te creëren. Het doel was om de campuservaring voor studenten, docenten en personeel te verbeteren, het energiebeheer en -gebruik drastisch te verbeteren en de betrouwbaarheid van de systemen te verbeteren. Tegelijkertijd wilde de instelling uitstel van onderhoud aanpakken en tegelijkertijd de bedrijfs- en onderhoudskosten verlagen.

Siemens heeft de SMU geholpen bij het opstellen van een stappenplan om hun visie te verwezenlijken, van het upgraden van kritieke infrastructuur tot het investeren in gegevensverzameling en verbeterde controles op de hele campus en gebouwbeheer. Nog meer efficiëntie wordt gerealiseerd door datagestuurde analyses, bewaking op afstand en probleemoplossing. Met het energiebeheerprogramma heeft SMU gemiddeld 2,5 miljoen dollar per jaar bespaard en tegelijkertijd het comfort en de betrouwbaarheid van de campus verbeterd. Een afdekkingsprogramma voor aardgas en elektriciteit heeft de universiteit beschermd tegen prijsschommelingen en grote weersomstandigheden met het oog op de stabiliteit van de begroting.

>21% Lagere energiekosten per vierkante meter

Sinds de implementatie van het energiebeheerprogramma is SMU erin geslaagd de energiekosten te verlagen, zelfs door 167.000 vierkante meter aan nieuwe ruimte toe te voegen en het aantal inschrijvingen met 20% te groeien.

26% Verbeterde productiviteit van onderhoudsmateriaal

Door met Building X over te schakelen van reactief naar voorspellend onderhoud op de hele campus, kunnen onderhoudsteams taken beter prioriteren, defecten aan apparatuur voorkomen en de levensduur van belangrijke bedrijfsmiddelen verlengen.

$9.5M Lagere energiekosten op de hele campus

In de eerste vijf jaar hebben het gebruik van Desigo® CC, Demand Flow® en nauwkeurige automatiseringsprogrammering ongeveer 29 miljoen kWh aan energiebesparingen opgeleverd, waardoor de energiekosten op de campus aanzienlijk zijn gedaald.

Uitgebreid energiebeheer plus efficiënte onderhoudsprogramma's

Om als slimme campus efficiënter te kunnen functioneren, implementeerde SMU datagestuurde programma's voor energiebeheer en -onderhoud. Deze programma's zijn gebaseerd op een geïntegreerd campusbeheersysteem met submeters en sensoren voor de hele campus. Momenteel beheren Siemens en het facilitaire team van de SMU de exploitatie en het onderhoud, waaronder gebouwautomatisering, centrale nutsvoorzieningen, brand- en levensveiligheid en beveiligings- en toegangssystemen. Nu kan de SMU middelen en voordelen beter inzetten dankzij een duurzaam financieel model, dat de prioriteiten en groei van de universiteit in de toekomst ondersteunt.

Er zijn meer dan 12.000 meetcomponenten verspreid over de campus die u in realtime vertellen dat er een probleem zal zijn of dat er een probleem is. U kunt die problemen op afstand oplossen zonder een vrachtwagen te laten rijden.
Michael Molina, Vice-voorzitter/architect van de universiteit, Bureau voor Faciliteitenplanning en -beheer, SMU

Prestaties en efficiëntie verbeteren

Door samen met Siemens een routekaart te ontwikkelen, heeft SMU haar visie op de slimme campus bereikt: waarde halen uit investeringen in infrastructuur en tegelijkertijd continue verbetering mogelijk maken. Met behulp van de bouw- en energiebeheertechnologieën van Siemens heeft de SMU haar doel van een hoogstaand energiebeheerprogramma gerealiseerd.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Modernisering en digitalisering van de infrastructuur, powered by Xcelerator

Naast de bouw van een nieuwe centrale fabriek werden ook de campuscontrolesystemen van de SMU gemoderniseerd. Uitgebreide meters en sensoren voor het vastleggen van gegevens in realtime ondersteunen nu een hoger niveau van automatisering en digitalisering voor datagestuurde inzichten.

  • Desigo® CC-gebouwbeheersysteem en gestandaardiseerde operatiesequenties voor gebouwen en mechanische componenten
  • Vervanging van luchtbehandelingskasten aan het einde van hun levensduur en andere gedateerde mechanische apparatuur
  • Demand Flow® Smart Services technologie voor de optimalisatie van gekoeld water

Datagestuurd onderhoud verbetert de productiviteit van het personeel en optimaliseert de prestaties

Dankzij de kracht van digitalisering beschikt het facilitaire team van SMU nu over transparantie en bruikbare inzichten in de prestaties van meer dan 25.000 onderdelen van mechanische apparatuur voor een proactieve aanpak van onderhoud — zelfs als het gaat om het opsporen van problemen voordat ze problemen worden.

  • Building X voor de hele campus helpt problemen te identificeren en te zorgen voor efficiënt onderhoud, en Building X Operations Manager biedt gegevens die u onderweg kunt gebruiken voor belangrijke inzichten
  • Geavanceerde automatisering en analyses om de prestaties en activiteiten voortdurend te optimaliseren
  • Bewaking en probleemoplossing op afstand voor een snelle oplossing
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Strategisch energiebeheer levert kwantificeerbare voordelen op

Het geïntegreerde energiebeheerprogramma van het hoogste niveau van SMU stroomlijnt de exploitatie en het onderhoud, maar verbetert ook de betrouwbaarheid van het systeem en de levenscycli van de apparatuur.
De belangrijkste componenten zijn:

  • Prestatiebewaking en -analyse op afstand en in de cloud voor snelle, efficiënte probleemoplossing — zonder een vrachtwagen te moeten laten rollen
  • Een strategisch programma voor energievoorziening, afdekking en budgetrisicobeheer om de universiteit te beschermen tegen dramatische prijsschommelingen en grote weersomstandigheden met het oog op kostenvoorspelbaarheid en stabiliteit in een deel van het land waar brownouts vaak voorkomen

Een krachtige synergie van technologieën en oplossingen

Een naadloze combinatie van de volgende technologieën en oplossingen die bij SMU samenwerken, verbetert de betrouwbaarheid van het systeem, verbetert het energiebeheer en -gebruik, verlaagt de bedrijfs- en onderhoudskosten en verbetert de campuservaring voor iedereen.

Ga met ons mee op een slimme campusreis

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Neem contact op

Hebt u ambitieuze doelen voor uw instelling voor hoger onderwijs en een visie voor een slimme campus? Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe een doorlopend partnerschap u kan helpen om uitzonderlijke onderwijservaringen te bieden.

Laten we samen manieren onderzoeken om een cultuur van innovatie, prestaties en operationele efficiëntie in uw instelling voor hoger onderwijs te bevorderen. We kijken ernaar uit om van u te horen!