Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Project PEARL

Optimale prestaties, gebruikerscomfort en energie-efficiëntie zijn fundamentele vereisten voor zeer efficiënte laboratoria. Project PEARL (Prestaties voor efficiënte luchtstroomregeling in laboratoria) is de eerste onafhankelijke prestatietest ter wereld speciaal ontworpen voor laboratoriumomgevingen.

Onderling afhankelijke gegevens voor hoogwaardige laboratoriumomgevingen

Project PEARL levert objectieve inzichten en praktische voordelen aan professionals die verantwoordelijk zijn voor het creëren van superieure, veiligere en duurzamere laboratoriumomgevingen wereldwijd. Deze onafhankelijke aanpak maakt empirisch onderbouwde besluitvorming mogelijk voor de optimalisatie van de ventilatie, het energiebeheer en de verbetering van de veiligheid van de inzittenden.

Project PEARL: Onbevooroordeelde, uitgebreide resultaten voor uw laboratorium

  • Drie toonaangevende ventilatiesystemen
  • Zeven verschillende configuraties
  • Negen belangrijke prestatiefactoren

PEARL simuleert realistische laboratoriumscenario's met behulp van warmtebelastingen, slimme sensoren en op afstand bestuurbare systemen om drie verschillende ventilatieopstellingen in laboratoria onder identieke omstandigheden te testen. Door middel van uitgebreide onderzoeken in een strikt vergelijkbare en gecontroleerde omgeving heeft het project baanbrekende bevindingen opgeleverd die de ventilatienormen voor laboratoria wereldwijd zullen veranderen.

Opstelling in een laboratorium voor ventilatietests

Expertsessie: labomgevingen optimaliseren

Ontdek hoe modulaire laboratoriumbenaderingen en luchtstroomstrategieën nieuwe normen voor veiligheid, aanpassingsvermogen en onderzoeksintegriteit bepalen.

De proefpersonen:

Drie toonaangevende ventilatiesystemen voor laboratoria

We hebben drie verschillende ventilatiesystemen voor laboratoria getest in onze strikt vergelijkbare en gecontroleerde laboratoriumomgeving.

Select...

HL-X-VENT™ is een geavanceerde ventilatieoplossing die is ontworpen voor laboratorium- en industriële omgevingen en die een kernonderdeel vormt van het HL-X-LAB™ modulaire infrastructuursysteem. Het richt zich op tochtvrije, semi-laminaire luchtstroomverdeling, energie-efficiëntie en hoge veiligheidsnormen voor kritieke ruimten en omgevingen zoals BSL-laboratoria en cleanrooms.

air ventilation

Verkrijg gepersonaliseerde inzichten voor uw laboratorium

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe de prestatiegegevens van PEARL uw ventilatiesysteem kunnen optimaliseren en de efficiëntie kunnen verbeteren.

De belangrijkste evaluatiefactoren: De belangrijkste vragen achter het experiment met laboratoriumventilatie

Ons uitgebreide testprotocol onderzoekt kritieke prestatiestatistieken onder reële laboratoriumomstandigheden, waarbij alles wordt gemeten, van energie-efficiëntie tot luchtkwaliteitscontrole, om te bepalen welk systeem superieure resultaten oplevert.

Select...

Hoe effectief zorgt het ventilatiesysteem voor een stabiele en veilige laboratoriumomgeving? We hebben gekeken naar gebieden zoals temperatuurstratificatie en luchtverdeling, zodat het profiel van temperaturen en luchtsnelheden over de hele ruimte werd geregistreerd.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Hoe we de eerste echte ventilatietestzone ter wereld hebben gebouwd

In deze video geven Tim Walsh (Siemens) en Marie-Teres Moser (University of Applied Science in Luzern) een gedetailleerd beeld van de technische opzet van het Project PEARL in het Pilot Lab op de Siemens Smart Infrastructure Campus in Zug.

Van het volgen van de luchtstroom met rook en lasers tot metingen van de hersteltijd en analyses van het gebruikerscomfort, deze sessie van 10 minuten laat zien hoe complexe, uiterst nauwkeurige gegevens worden verzameld om de prestaties van het laboratoriumventilatiesysteem te evalueren.

Een kijkje in de resultaten: Authentieke gegevens die de werkelijke prestatiecondities voor laboratoria weergeven

De onafhankelijke tests van PEARL brengen aanzienlijke verschillen in prestaties aan het licht tussen ventilatiesystemen in laboratoria, waardoor laboratoriumprofessionals ongefilterde gegevens krijgen die de werkelijke operationele scenario's weergeven. Hier zijn enkele van de opmerkelijke gegevens en resultaten die het PEARL-project heeft behaald.

31% Superieure lokale luchtverversingssnelheid

Ondanks lagere luchtstroomsnelheden behaalde het Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ -systeem 31% hogere gemiddelde lokale luchtverversingssnelheden, wat bewijst dat veiligheid en beheersing van verontreinigingen geen overmatige luchtstroom vereisen.

300 w/m2 - Geschikt voor variaties in extreme warmtebelasting

Hoewel de meeste systemen moeite hebben met meer dan 180 W/m², tonen de tests aan dat de partner van het Smart Lab Ecosystem die HL-X-VENT™ aanbiedt, het gebruikerscomfort behoudt, zelfs bij hoge interne belastingen tot 300 W/m².

29% Snellere verwijdering van deeltjes

In het midden van de ruimte (in de buurt van de zuurkast) werden deeltjes 29% sneller verwijderd met het HL-X-VENT™ lucht- en lichtkanaal vergeleken met een traditionele laminaire inlaatdiffusor — een cruciale veiligheidsfactor voor laboratoriumomstandigheden.

45% Betere ventilatie-efficiëntie

De efficiëntie van de ventilatie meet het luchtvolume dat nodig is voor een specifieke ruimteconditie. We hebben minder dan de helft van het benodigde luchtvolume gemeten, waardoor een 45% betere efficiëntie werd behaald, wat een superieure afvoer van gevaarlijke gassen en warmte aantoonde.

Volgende stappen: De digital twin van PEARL

Project PEARL, uitgevoerd door de University of Applied Sciences Luzern, heeft een schat aan waardevolle gegevens verzameld. Deze gegevens, geanalyseerd in samenwerking met experts en partners van Siemens, vormen een solide basis voor innovatieve projecten en impactvolle use-cases.

Hoe u de kracht van samenwerking en simulatie kunt gebruiken om de toekomst van laboratoria te verbeteren:We hebben een digitaal model van Project PEARL gemaakt dat verder ging dan eenvoudige geometrie. We hebben de thermische en vloeistofdynamica, de banen van deeltjes en factoren die van invloed zijn op veiligheid en comfort gemodelleerd. Toen we de simulatieresultaten vergeleken met de werkelijke gegevens van Project PEARL, was de nauwkeurigheid opmerkelijk. Deze capaciteit is transformerend. Het stelt ons in staat om de belasting van apparatuur te simuleren en risico's te beoordelen — zoals hoge luchtsnelheden direct voor zuurkasten — voordat we ook maar één dollar uitgeven aan de bouw. We kunnen ontwerpen aanpassen om de prestaties, veiligheid en comfort te optimaliseren, allemaal binnen de digital twin van uw lab van de volgende generatie.