De architecturale en functionele complexiteit van Nuvola Lavazza vereiste een geïntegreerde aanpak van gebouwbeheer. Siemens implementeerde een totaaloplossing voor gebouwen om de controle van comfort-, veiligheids-, energie- en beveiligingssystemen te centraliseren op één open platform. Dit maakte transparante operaties, gestroomlijnde processen en een schaalbare basis voor digitale transformatie op lange termijn mogelijk.
Complexiteit beheren via een geïntegreerde digitale oplossing
Een digitale basis voor een autonoom gebouw
Gecentraliseerd gebouwbeheer
Desigo CC integreert HVAC, verlichting, brandveiligheid, videobewaking en inbraakdetectie in één enkel BMS, waardoor uniform toezicht, snellere reactie op gebeurtenissen en consistente operationele controle in de hele faciliteit mogelijk is.
Geavanceerde controle en transparantie
Met Building X verbeteren we de zichtbaarheid van alle gebouwactiviteiten. Operations Manager detecteert afwijkingen en beheert workflows, terwijl Data Visualizer complexe gegevens omzet in intuïtieve dashboards voor realtime, geïnformeerde beslissingen.
Optimalisatie van efficiëntie en prestaties
Tools voor energiemonitoring en systeemprestaties bieden realtime inzicht in het gedrag en het verbruik van bedrijfsmiddelen, waardoor continue optimalisatie, vroegtijdige foutdetectie en een sterkere operationele continuïteit in de loop van de tijd mogelijk zijn.
Van slim bouwen tot autonome operaties
Een geïntegreerd en open digitaal ecosysteem
Bij Nuvola Lavazza heeft Siemens een volledig geïntegreerd ecosysteem voor gebouwen geleverd, gebaseerd op open platforms die klaar zijn voor de toekomst. Alle bouwsystemen zijn verbonden en worden beheerd via Desigo CC, om interoperabiliteit en schaalbaarheid te garanderen. Dankzij deze aanpak kan het gebouw in de loop van de tijd evolueren, waarbij nieuwe technologieën en diensten worden ondersteund en tegelijkertijd de operationele betrouwbaarheid behouden blijft.


Datagestuurde operaties voor continue verbetering
De introductie van Building X markeerde een nieuwe stap in de digitale reis van Nuvola Lavazza. Toepassingen in de cloud maken geavanceerde monitoring, intelligente rapportage en proactief onderhoud mogelijk. Door operationele gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, ondersteunt Siemens een verschuiving van reactief naar voorspellend gebouwbeheer.
Energie-efficiëntie en duurzaamheid op grote schaal
Door continue monitoring en systeemoptimalisatie heeft Nuvola Lavazza ongeveer 30% vermindering van het energieverbruik sinds de start van het project, volledig afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep, en heeft de verwezenlijking van ondersteund LEED Platinum-certificering.

Nuvola vertegenwoordigt veel meer dan een hoofdkantoor: het is een ruimte die is ontworpen rond mensen, innovatie en verantwoordelijkheid voor het milieu. Dankzij de geavanceerde technologieën die samen met Siemens zijn ontwikkeld, hebben we het comfort en de energie-efficiëntie kunnen maximaliseren, waardoor Nuvola echt een toekomstgerichte werkplek is geworden.