Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

NOVVA Data Centers zorgt voor nul downtime

Geen downtime, geen verspilde energie of water — NOVVA Data Centers maakt gebruik van watervrije koeling, bestuurd door Siemens Desigo PXC-controllers, om de beschikbaarheid van datacenters en het milieu te beschermen

NOVVA maakt gebruik van innovatieve controllers om de duurzaamheid te verhogen en 24/7 inzetbaarheid te bereiken

NOVVA Data Centers bezit en exploiteert ultramoderne colocatiedatacenters voor groothandels en meerdere huurders in Utah, Colorado en Nevada. Met de filosofie dat data de toekomst is, streeft NOVVA ernaar ervoor te zorgen dat hun datacenters niet vastzitten in het verleden. Het bedrijf wil de datacenterindustrie naar de toekomst helpen met doordachte, innovatieve technologische implementaties. Toen NOVVA een bestaande faciliteit in Colorado Springs verwierf, moest ze haar technologie upgraden om te voldoen aan de superagressieve duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Een belangrijke stap was de overstap van waterkoeling naar luchtkoeling; voor deze upgrade was echter een geavanceerder regelsysteem nodig. Daarvoor vertrouwden NOVVA en haar besturingspartner, Holbrook Service, op Siemens en zijn Desigo PXC-controllers.

Het grootste voordeel is dat ik me nergens zorgen over hoef te maken. Mijn team zorgt voor de rest die ze nodig hebben. Ze voelen zich goed en hebben vertrouwen in de apparatuur waarmee ze werken. Alles werkt gewoon.
Steven Boyce, Vice-president, Mission Critical, NEE

Bekijk de casestudy uit de echte wereld

Een toekomstbestendige controller die ideaal is voor datacentertoepassingen

In datacenters is het absoluut noodzakelijk dat koelings- en andere systemen 24/7/365 werken. Elke downtime is een grote en mogelijk dure storing. Een storing van slechts enkele seconden kan miljoenen kosten. De Desigo PXC-controller bood niet alleen de betrouwbaarheid waar NOVVA om vroeg, maar ook de flexibiliteit. Omdat het Desigo PXC-systeem zowel de waterkoeling als de luchtkoeling kan regelen, kon het Desigo PXC-systeem vooraf worden geïnstalleerd en vervolgens de migratie naadloos afhandelen.

Drie mannen zijn verzameld rond een open elektrisch paneel in een industriële omgeving. De man in het midden, gekleed in een lichtblauw shirt, maakt een gebaar naar het panel terwijl hij met de andere twee mannen spreekt, de ene met een zwarte pet en een lichtblauw shirt, en de andere in een donkerblauw shirt. Op de achtergrond zijn grote kleurrijke pijpen en een geel vat zichtbaar.

Grotere redundantie en reactiesnelheid, maximale gemoedsrust

Omdat uptime schaars is, is redundantie van cruciaal belang in alle onderdelen van een datacenter. Dat omvat de vier koelmachines en twee koelinstallaties in de fabriek van NOVVA in Colorado Springs, samen met de bijbehorende koeltorens, pompen en ventilatoren. De PXC-controllers van Siemens zijn gebouwd in een platte architectuur, wat de redundantie verbetert. Als een koelmachine defect raakt, kunnen de andere drie onmiddellijk worden aangepast om de installatie op de juiste temperatuur te houden en oververhitting te voorkomen. In de eerste anderhalf jaar sinds de installatie van de PXC's heeft de faciliteit geen downtime gehad.

De infographic downloaden

De PXC-controllers van Siemens bieden ons de flexibiliteit om ons voor te stellen wat we zouden kunnen doen en de grenzen te verleggen van wat voorheen voor mogelijk werd gehouden.
David Carpenter, Beheerder van de controles, Holbrook-service

Desigo PXC-controller: eenvoudig van begin tot eind

De Desigo-PXC-controllers uit de familie bieden meer gegevensverwerkingskracht en meer geheugen.

Over de datacenters van NOVVA

NOVVA is een particuliere onderneming met ultramoderne colocatiedatacenters voor groothandels en meerdere huurders in Utah, Colorado en Nevada. Het biedt data-infrastructuur en kant-en-klare datacenteroplossingen die hyperschaalbaar zijn en eenvoudig aan te passen zijn om aan specifieke behoeften te voldoen.

Het datacenter van NOVVA in Colorado Springs De eerste grootschalige colocatiedatacenter van de stad met meerdere huurders. Deze campus met 68 gebieden is groot op het gebied van zaken en connectiviteit, met veel milieuvriendelijke omgevingslucht, en biedt ruimte om te groeien.

  • Beschikbare grond: 37 hectare
  • Totale grootte van het gebouw: 122.000 m² met ruimte om uit te breiden
  • Beschikbaarheid van de voeding: capaciteit van 40 MW

Het team achter de verandering in Colorado Springs:

  • Steven Boyce, vicepresident, Mission Critical, NOVVA-datacenters
  • Jeff Gray, Senior Controls Engineer, NOVVA-datacenters
  • David Carpenter, manager Controls, Holbrook Service
  • Product en ondersteuning: Siemens Smart Infrastructure