Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Monte Rosa Hut, Zwitserland

Energie- en operationele efficiëntie naar nieuwe hoogten brengen

Ontdek hoe de Monte Rosa Hut uitzonderlijke energie- en operationele efficiëntie bereikt door middel van innovatieve Siemens-technologie in extreme alpiene omstandigheden.

Een slim gebouw bouwen in het midden van de Alpen

Op een hoogte van 2.883 meter biedt de Monte Rosa Hut onderdak en onderdak aan bergbeklimmers en wandelaars in de Walliser Alpen. Hernieuwbare energiebronnen en intelligente bouwtechnologie achter de glinsterende gevel van het 'Bergkristal' zorgen ervoor dat hun verblijf niet alleen aangenaam is, maar ook zo efficiënt en duurzaam mogelijk.

Dus de uitdagingen: Hoe creëert u een comfortabele omgeving voor gasten en personeel die de minste impact heeft op het milieu? En hoe lost u problemen op tijdens de wintermaanden als de hut nog ontoegankelijker wordt door zware sneeuwval?

Het antwoord is tweeledig: u hebt hernieuwbare energie nodig om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en een slim gebouw dat u overal kunt openen en bedienen. In de Monte Rosa Hut maken het geïntegreerde gebouwbeheersysteem Desigo CC en het digitale bouwplatform Building X dit mogelijk.

Belangrijkste feiten

Overzicht van het project

Monte Rosa Hut
  • Building X: afstandsbediening en bewaking in de cloud met Energy Manager, Operations Manager en Comfort AI
  • Lokale bediening en controle met Desigo CC
  • Building X verbindt elk systeem en apparaat
  • Fotovoltaïsche panelen op het dak van 84 m² plus 70 m² op een speciale structuur
  • Thermische zonnecollectoren van 60 m² voor de opwekking van warm water
  • Energieopslag op batterijen
  • Gebruik van lokale smeltwaterbronnen
  • Mini-WKK-installatie voor noodstroom en warmte
  • Verwarming
  • Thermische opslag
  • Desinfectie van water
  • HEAT RECOVERY, VENTILATIE
  • Afvalwaterbehandeling
  • Hergebruik van grijswater
Tijdlijn van het project

Topprestaties in extreme omstandigheden

Select...

Mijlpalen in 2010

  • Opening van de Monte Rosa Hut
  • Hoge mate van autonomie dankzij PV
  • Verwerking van alle gebouwgegevens in Navigator
Building X

Gemakkelijke toegang tot afgelegen locaties

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Sinds 2024 werkt het open en flexibele IoT-platform Building X als het „besturingssysteem” van de Monte Rosa Hut. Het maakt alle gegevens die worden gegenereerd door veldapparatuur en het gebouwbeheer Desigo CC beschikbaar voor apps die het hele gebouw kunnen controleren en besturen.

Building X is een open platform dat onafhankelijk is van leveranciers. Met onze kant-en-klare apps heeft de hutbeheerder op elk moment toegang tot de systemen van het gebouw, zelfs op afstand in de zwaarste omstandigheden, wanneer de hut fysiek niet bereikbaar is.

GEBOUW X TOEPASSINGEN

Oplossingen die worden gebruikt in de Monte Rosa Hut

Gebouw X - Pictogram van de Energy Manager-app

Energy Manager

De Energy Manager is het belangrijkste instrument om de Monte Rosa Hut zo duurzaam mogelijk te maken. Elke 15 minuten stuurt het gebouwbeheersysteem, Desigo CC, gegevens van de hut naar de cloud. Daar analyseert de Energy Manager-app de gegevens en identificeert inefficiënties.

Gebouw X - Pictogram voor de Operations Manager-app

Operations Manager

De Operations Manager gebruikt gegevens van controllers en gateways om de Monte Rosa Hut op afstand te monitoren en problemen op te lossen. Dit ondersteunt de exploitant van de hut om het gebouw draaiende te houden, zelfs als fysieke toegang tijdens de wintermaanden niet mogelijk is.

Aan de slag