Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Transformatie van koelingsactiviteiten in ziekenhuizen

Northside Hospital Forsyth, een ziekenhuis met 389 bedden en 800 artsen en 3.700 werknemers, is 24 uur per dag actief en vertrouwt erop dat de centrale centrale installatie zorgt voor stabiele koeling en tegelijkertijd een evenwicht biedt tussen de stijgende vraag naar energie en de stijgende energiekosten.

Voldoen aan de groeiende energiebehoeften zonder compromissen

Als zorginstelling die 24 uur per dag beschikbaar is, is Northside Hospital Forsyth afhankelijk van de centrale installatie voor betrouwbare koeling in het hele ziekenhuis. Nu de vraag naar energie hoog bleef en de energiekosten bleven stijgen, werd het steeds moeilijker om efficiënt te blijven werken.

Tegelijkertijd was het geen optie om concessies te doen aan de prestaties. Kritieke zorgomgevingen vereisen een continue, betrouwbare werking om de patiëntenzorg te ondersteunen, waardoor er weinig ruimte is voor operationele flexibiliteit tijdens periodes van piekvraag. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het ziekenhuis zich gericht op het optimaliseren van de werking van de centrale installatie: het verminderen van het energieverbruik, het verlagen van de bedrijfskosten en het handhaven van de betrouwbaarheid zonder de dagelijkse activiteiten te verstoren.

Ziekenhuis met ambulance- en gezondheidswerkers, uitvergrote apparatuur, recyclingsymbool „24”, sneeuwvlok- en stekkerpictogrammen.

Minder energieverbruik en lagere bedrijfskosten

Het elektriciteitsverbruik daalde met 21,6%, wat leidde tot meer dan 138.000 dollar aan energiebesparingen op jaarbasis, ondanks de stijgende energieprijzen.

Verbeterde prestaties en efficiëntie van de centrale installatie

Het koelwatersysteem zorgt nu voor de vereiste koelomstandigheden met slechts twee koelmachines in plaats van vier, waardoor de algehele efficiëntie van de installatie aanzienlijk wordt verbeterd.

Verhoogde betrouwbaarheid en operationele veerkracht

Verbeterde redundantie maakt continu gebruik mogelijk en helpt stabiele prestaties te behouden, zelfs tijdens uitval van apparatuur of onverwachte gebeurtenissen.

Prestaties verbeteren door aanpassingen van het systeem

Ziekenhuisgebouw dat via pijlen verbonden is met bedieningspanelen voor HVAC en apparatuur, met daaronder een persoon die een tablet vasthoudt.

Om aan de stijgende vraag naar energie te voldoen en de prestaties te verbeteren, evalueerde Northside Hospital Forsyth hoe de centrale fabrieken functioneerden. In plaats van apparatuur te vervangen, richtte het ziekenhuis zich op het maximaliseren van de prestaties van de bestaande infrastructuur door de productie en distributie van gekoeld water te verbeteren.

De belangrijkste verbeteringen waren onder meer:

  • Implementatie van Demand Flow in beide centrale fabrieken
  • Installatie van frequentieregelaars (VFD's) op pompen
  • Integratie van debiet-, druk-, temperatuur- en vermogenssensoren
  • Verbeterde interoperabiliteit tussen fabrieken

In plaats van onder vaste omstandigheden te werken, past het verbeterde systeem de werking voortdurend aan op basis van de vraag in realtime. Deze dynamische aanpak stelt het ziekenhuis in staat efficiënter aan de koelingsbehoeften te voldoen en tegelijkertijd stabiele omstandigheden in de hele faciliteit te handhaven, zonder dat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de implementatie worden verstoord.

Als een koelmachine zou uitvallen, zou dat voor ons naadloos zijn om onze activiteiten voort te zetten dankzij de voordelen die met dit project zijn behaald. Overstromingen, brand, grote problemen met apparatuur — dit kan allemaal verwoestend zijn voor een ziekenhuis. Daarom is het voor veel organisaties in de gezondheidszorg een doel om N+1-capaciteit te hebben voor uw kritieke fabrieksapparatuur. We hebben nu effectief de capaciteit van koelmachines toegevoegd dankzij de verbeteringen die mogelijk zijn gemaakt door Demand Flow.
Thomas W. Dönitz, Systeemdirecteur voor facilitaire activiteiten, Northside Hospital

Waarde op lange termijn leveren en klaar zijn voor de toekomst

Naast operationele verbeteringen heeft het project ook aanzienlijke financiële waarde opgeleverd. De besparingen overtroffen de projecties met 6,5%, terwijl de stimuleringsmaatregelen voor nutsvoorzieningen de aanvankelijke verwachtingen overtroffen. Een korte terugverdientijd en onafhankelijke validatie door derden gaven vertrouwen in de oplossing vóór de implementatie.

Vandaag de dag levert de centrale fabriek nog steeds consistente besparingen op onder veranderende omstandigheden. Naarmate de energiekosten stijgen en de vraag toeneemt, zorgen de verbeteringen voor aanhoudende efficiëntiewinsten die verder gaan dan de initiële projectomvang. Met de voortdurende uitbreiding van de faciliteiten ondersteunt de mogelijkheid om aan de grotere vraag binnen de bestaande infrastructuur te voldoen een stabiele en efficiënte werking in de toekomst.

Aanvullende inzichten in het project