Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Bewaking van de toestand onder lage spanning met SENTRON

Identificeer onderhoudsbehoeften vroegtijdig met SENTRON-software en voorkom dure stroomstoringen en uitvaltijd. Onze systemen verzamelen en analyseren conditiegegevens van belangrijke componenten. Zo kunt u onderhoudsmaatregelen efficiënt plannen — zonder uit voorzorg volledig functionele componenten te vervangen.

Waarom de stroomverdeling van laagspanning controleren?

Moderne gebouwen en faciliteiten zijn afhankelijk van een betrouwbare stroomvoorziening — van toegang tot gebouwen en kantoor-IT tot industriële apparatuur. Stroomstoringen onderbreken niet alleen de werking, maar kunnen ook aanzienlijke schade veroorzaken. Als een stroomonderbreker uitvalt, lopen de bescherming en betrouwbaarheid van de stroomafwaartse stroomvoorziening gevaar. In datacenters kan zelfs één minuut downtime tot $9.000 kosten.

Het SENTRON-softwareportfolio, waaronder SENTRON Powercenter 3000 en SENTRON Powermanager, bewaakt de stroomverdeling in laagspanningssystemen. Als u de verzamelde gegevens analyseert, komen patronen aan het licht die wijzen op storingen of dreigende apparaatstoringen. Dit stelt operators in staat om vroegtijdig corrigerende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de onderhoudsintervallen aan te passen. Conditiegebaseerd onderhoud kan de onderhoudskosten met wel 25% verlagen, de productietijd met maximaal 15% verhogen en ongeplande technische storingen tot 70% verminderen.

Kaart van gedigitaliseerde laagspanningsschakelaars met SENTRON Digital-configuratie

Belangrijkste voordelen

Het oogpictogram staat voor gegevensinzicht

Vergroot de transparantie en ontdek de kracht van data

Conditiemonitoringsoplossingen registreren, verzamelen en analyseren gegevens van belangrijke componenten in laagspanningsdistributiesystemen. Met deze inzichten kunnen operators weloverwogen beslissingen nemen over voorspellend onderhoud.

Een afbeelding van een handsleutel met een pictogram voor energie- en conditiebewaking.

Efficiënt onderhoud plannen

Met de conditiebewaking van Siemens krijgen operators automatische statusupdates en tijdige waarschuwingsberichten. Dit maakt gerichte, efficiënte onderhoudsinterventies alleen mogelijk wanneer dat absoluut noodzakelijk is, voordat er schade optreedt.

Het pictogram van de 24-uurs klok staat voor continue beschikbaarheid

De beschikbaarheid van het systeem verbeteren

Conditiegegevens brengen al vroeg de vereisten in kaart. Hierdoor kunnen onderhoudsmaatregelen gedurende de bedrijfsgang worden gepland en gecoördineerd. Zo wordt ongeplande stilstand voorkomen en verlopen de activiteiten veilig en soepel.

Uitgelichte mogelijkheden

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Perfect op elkaar afgestemde hardware, software en apps van SENTRON

Het ecosysteem voor gecoördineerde digitalisering bestaat uit hardware die geschikt is voor meten en communicatie, slimme softwareoplossingen en cloud-apps. Dit biedt een breed scala aan opties voor integratie in bestaande systemen, schaalbaarheid en specifieke algoritmen voor foutdetectie.

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste oplossing voor het monitoren van laagspanningstoestanden?

Wij ondersteunen u van planning tot implementatie om uw perfecte installatie te vinden en deze te realiseren.

Hardwarecomponenten die geschikt zijn voor communicatie

Componenten die geschikt zijn voor communicatie kunnen in het hele laagspanningsstroomdistributiesysteem worden geïntegreerd. Het SENTRON-portfolio omvat SENTRON 3WA-luchtstroomonderbrekers, stroomonderbrekers met gegoten behuizing die vaak worden gebruikt als stroomonderbrekers voor uitgaande voeding, en modulaire installatieapparatuur zoals de zekering uit de SENTRON 3NA COM NH-serie. De stroomonderbrekers met gegoten behuizing van SENTRON 3VA2 geven bijvoorbeeld een gezondheidsindicator en een voorspelde resterende levensduur. Elk onderdeel levert een specifieke bijdrage aan het geïntegreerde concept voor conditiebewaking.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualisatie en evaluatie van conditiegegevens

Grotere beschikbaarheid van de installatie, betrouwbaardere werking en efficiënter onderhoud: operators profiteren in veel opzichten van conditiebewaking voor de distributie van elektrische energie. Conditiegegevens van SENTRON-beveiligings-, schakel- en meetapparatuur die geschikt is voor communicatie, worden doorgestuurd naar SENTRON-softwareoplossingen voor de distributie van laagspanningsenergie. Daar wordt het gevisualiseerd en geëvalueerd. Dit helpt om dreigende storingen vroegtijdig op te sporen en, in veel gevallen, te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Veelgestelde vragen

Ontdek gerelateerde bronnen en producten

Witboek en artikelen

Witboek | Intelligente onderhoudsconcepten

Witboek | Verbeterde beschikbaarheid van het systeem door conditiebewaking

Artikel | Voorspellend onderhoud op basis van conditiebewaking

Flyers

Twee pagers | Conditiemonitoring met SENTRON 3WA- en 3VA-stroomonderbrekers

Flyer | Conditiegebaseerd onderhoud verbetert de beschikbaarheid van het systeem

Video's

Video | Betrouwbaarheid van de stroomverdeling, deel 1

Video | Betrouwbaarheid van de stroomverdeling, deel 2

Video | Betrouwbaarheid van de stroomverdeling, deel 3

Video | Alarmbeheer met SENTRON Powercenter 3000

Begin uw reis