Beschikbaarheid begint bij het ontwerp, niet bij een mislukking
Het is niet ongebruikelijk dat stroomdistributies 20, 30 of 40 jaar duren. Een betrouwbaar voedingssysteem begint in de planningsfase aan de begin van het project. Planners, operators en projectmanagers voor elektrificatie moeten zich afvragen welke essentiële systeemfuncties actief moeten blijven als de stroom uitvalt, en waar de pijn echt voelbaar is. Als bijvoorbeeld de koeling in de supermarkt uitvalt, zullen alle producten bederven. Of welke storingen kunnen worden getolereerd, rekening houdend met de toegestane uitvaltijden en overbruggingstijden? Alleen door deze vragen te beantwoorden kan een kostenoptimale verhouding tussen beschikbaarheid en uitval worden bereikt. Vergeet niet dat niet elk systeem een dure 100% beschikbaarheid nodig heeft.