Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Brandbeveiliging voor de grootste universiteit van Saoedi-Arabië

Siemens levert brandbeveiliging voor de wijdverspreide campus van de King Khalid University in Saoedi-Arabië.

King Khalid University, Saoedi-Arabië

King Khalid University (KKU) in Saoedi-Arabië, opgericht in 1998, is een van de grootste openbare universiteiten in het Midden-Oosten. Er is momenteel een nieuwe campus in aanbouw. Na voltooiing zal het 8,5 km² beslaan en 11 faculteiten omvatten, een medische stad met een academisch ziekenhuis, studentenhuisvesting, een moskee, overheidsgebouwen en meer. De campus zal plaats bieden aan meer dan 70.000 studenten.

Brandbeveiliging op maat voor een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Saoedi-Arabië

Uitdaging

Om studenten, personeel en bezoekers te allen tijde veilig te houden, had KKU een betrouwbare brandbeveiligingsoplossing nodig. Een wijdverspreide campus zoals de KKU bestaat natuurlijk uit verschillende toepassingsgebieden, waaronder collegezalen, laboratoria, cafetaria's en parkeergarages. Al deze gebieden vormen verschillende uitdagingen voor een brandbeveiligingssysteem. De oplossing moest ook worden geïntegreerd met andere beveiligingssystemen in een gebouwbeheersysteem van derden. Een ander belangrijk aspect is de beschikbaarheid van de producten op lange termijn en de lokale service.

Oplossing

King Khalid University heeft gekozen voor het Cerberus PRO-brandbeveiligingssysteem van Siemens. Naast de slimme functies om de beschikbaarheid van het systeem te garanderen en valse alarmen te voorkomen, leidt het innovatieve, economische bekabelingsconcept ook tot minder bekabeling. Cerberus PRO kan eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van elk toepassingsgebied, dankzij het uitgebreide portfolio.

Geavanceerde brandbeveiliging met uitgebreide oplossingen

Met het nieuwe brandbeveiligingssysteem van Siemens wint KKU aan betrouwbare en uitgebreide veiligheid. Alle Cerberus PRO-apparaten hebben een ingebouwde storingsisolator en een grote luslengte. Bovendien zijn dankzij het bekabelingsconcept met minder bekabeling de installatiekosten lager.