Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Snellere slimme gezondheidszorg in Indonesië

Het Jakarta Heart Center (JHC), gelegen in het hart van West-Java, is een strategisch partnerschap aangegaan met Siemens voor intelligente oplossingen voor de gezondheidszorg. Het ziekenhuis biedt niet alleen eersteklas gezondheidszorg, maar heeft ook een verzorgende omgeving gecreëerd waarin het welzijn en herstel van patiënten voorop staan.

Ziekenhuizen transformeren met Siemens

De provincie West-Java, met een bevolking van meer dan 49 miljoen inwoners, is een van de dichtstbevolkte regio's van het land. De stad Tasikmalaya, een handelscentrum voor de 14 omliggende districten, speelt een centrale rol in het gebied. JHC, plaatselijk bekend als RS Jantung Tasikmalaya, is strategisch gelegen ten noorden van de stad en biedt gemakkelijke toegang tot de belangrijkste nationale wegen waardoor de inwoners van de stad en de omliggende landelijke gebieden gemakkelijk kunnen worden bediend.

Het nieuwe ziekenhuis is gebouwd in 2022 en is gespecialiseerd in cardiologie, maar biedt ook een breed scala aan diensten, waaronder interne geneeskunde, algemene chirurgie, verloskunde en gynaecologie, kindergeneeskunde, tandheelkunde, pulmonologie, neurologie en klinische voeding. Het is bedoeld om lokale klinieken te ondersteunen en lokale artsen en verpleegkundigen in staat te stellen de gezondheidszorg in de regio te verbeteren.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
De introductie van ultramoderne medische technologieën in het Jakarta Heart Center zal de lokale gemeenschap geavanceerde oplossingen bieden voor hartzorg. Dit omvat snelle interventies, verbeterde diagnostiek en een effectievere hartbehandeling op lange termijn.
Dr. Idrus Dilawar — directeur van JHC Tasikmalaya,
- EEN - Gebouw X - Jakarta Heart Center - Lijn 3 - Enkele tegel - A9d969b5-cf26-4ee8-8719-4bc3b15586b4--Jakarta-Heart-Center-1

Meer kwaliteit, minder kosten

De geïntegreerde oplossing van Siemens voor de gezondheidszorg maakt het proces snel en eenvoudig, wat tijd en kosten bespaart. De technologieën zorgen voor een optimale energie-efficiëntie door het verbruik te verminderen, wat op lange termijn aanzienlijke besparingen oplevert.

- ONE - Gebouw X - Jakarta Heart Center - Lijn 3 - Enkele tegel - Meer productiviteit, minder uitvaltijd - 429822C2-21AF-45B7-AF54-0B0EC8C6C180--Improve-Physician-Nursing-Admin.webp

Hogere productiviteit, minder uitvaltijd

Dankzij de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de apparatuur is er minder uitvaltijd en een verhoogde productiviteit van het personeel. Siemens biedt ook gebruiksvriendelijke interfaces en naadloze bediening voor gebruiksgemak.

- EEN - Gebouw X - Jakarta Heart Center - Lijn 3 - Enkele tegel - Voor vandaag en voor morgen - 3D5EEBAD-4EED-4D59-AFEF-2854F7B2C830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Voor vandaag en morgen

Dankzij de open integratieplatforms en geavanceerde technologie kan het ziekenhuis zijn activiteiten vandaag en in de toekomst optimaliseren, zonder dat er extra kosten worden verwacht voor toekomstige systeemupgrades.

Een intelligent, verbonden en mensgericht ziekenhuis

De slimme en uitgebreide oplossing van Siemens zorgt voor de hoogste kwaliteit en de meest efficiënte werking van het ziekenhuis.

Geïntegreerd gebouwbeheersysteem

Met ons gebouwbeheersysteem Desigo CC heeft JHC de mogelijkheid om alle elementen van hun faciliteit te overzien en te regelen. Dit omvat energiemonitoring, brandbeveiliging, HVAC-apparatuur, verlichting, toegangscontrole, cameratoezicht en meer

Energie-efficiënte gebouwautomatisering

Het automatiseringssysteem van de faciliteit omvat 10 Desigo-PXC4-controllers, waarmee in totaal 2.200 datapunten effectief worden beheerd. Siemens levert alle veldapparatuur, wat zorgt voor optimale efficiëntie en naadloze werking.

Verbeterde fysieke beveiliging

Het ziekenhuis zorgt voor maximale veiligheid voor zowel patiënten als personeel en beschikt over geavanceerde beveiligingstechnologieën, zoals beveiligingscamera's, een waakzaam bewakingssysteem en toegangscontrolesysteem, ondersteund door QR-codelezers.

Beschermd tegen branden

Een beveiligd ziekenhuis omvat brandbeveiligingsmaatregelen. Het Cerberus Pro-beveiligingssysteem zorgt voor branddetectie, met optische, rook- en hittemelders. In geval van brand komt het schoonmaakmiddel Sinorix in actie.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
De slimme technologieën van Siemens zorgen voor een revolutie in JHC. Ze regelen verlichting, temperatuur en luchtvochtigheid — cruciale elementen voor gezondheid en infectiepreventie, waardoor het ziekenhuispersoneel meer mogelijkheden krijgt. Bovendien helpen onze oplossingen het welzijn van patiënten te verbeteren en het herstel te versnellen.
Intan Tiara Dewi, Hoofd Smart Infrastructure — Gebouwen, PT Siemens Indonesië

Financiering van de digitale transformatie in de gezondheidszorg

Siemens heeft dit project ook gefaciliteerd door aantrekkelijke financiële opties te bieden met beperkte budgetten. De slimme financiering van Siemens kan helpen investeringsbarrières te verminderen en zorgorganisaties en -aanbieders te helpen bij de aanschaf van de benodigde technologie, apparatuur en faciliteiten.