Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CASESTUDIE

Duurzame warmteterugwinning in het datacenter van Infomaniak D4

In Genève wordt digitale infrastructuur een troef voor de lokale gemeenschap: D4 recupereert de warmte die door hun servers wordt gegenereerd en levert deze aan het lokale stadsverwarmingsnetwerk, waardoor in de winter ongeveer 6.000 huizen worden verwarmd. Siemens levert de ruggengraat voor de stroomdistributie voor dit grootschalige hergebruik van energie.

Een duurzaam datacenter in Genève

Infomaniak ontwikkelde het D4-datacenter in Genève samen met de coöperatie La Bistoquette en Services Industriels de Genève (SIG). De faciliteit is ondergronds gebouwd onder een openbaar park en combineert computers met een hoge dichtheid met een duurzaam concept voor stadsenergie. In plaats van overtollige serverwarmte af te wijzen, vangt D4 deze op en voert deze naar het stadsverwarmingsnetwerk van Genève, dat verwarming en warm water levert aan ongeveer 6.000 huizen. Het project combineert een robuuste IT-infrastructuur met energiezuinige bedrijfsvoering en duurzame stedelijke integratie.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Afvalwarmte van servers omzetten in een bron voor de gemeenschap

D4 beheert een warmteterugwinningssysteem met een gesloten circuit dat energie hergebruikt die wordt opgewekt door IT-activiteiten. Alle elektriciteit die wordt verbruikt door servers, omvormers en koelingsinfrastructuur wordt uiteindelijk omgezet in warmte bij ongeveer 40-45°C. Deze warmte wordt overgedragen via lucht-waterwarmtewisselaars en opgewaardeerd met behulp van warmtepompen voordat deze wordt geleverd aan het stadsverwarmingsnetwerk van Genève. Het gekoelde water van ongeveer 28°C wordt teruggevoerd naar het datacenter om de servertemperatuur te regelen, waardoor conventionele airconditioning niet meer nodig is. Het systeem werkt zonder waterverbruik en wordt volledig aangedreven door hernieuwbare waterkracht- en zonne-energie.

Meten van duurzaamheidsprestaties

D4 beheert ongeveer 10.000 servers en hergebruikt 95% van de energie die wordt verbruikt als warmte. Met 1,7 MW aan teruggewonnen energie kan hij dagelijks 6.000 energiezuinige huizen verwarmen in de winter of 20.000 douches van vijf minuten in de zomer, waardoor jaarlijks tot 3.600 ton CO₂-emissies worden vermeden in vergelijking met aardgas.

1.09 Gemiddelde PUE

0,95 Gemiddeld ERF

1,7 MW Totale gebruikte warmteafgifte

Veerkrachtige stroomverdeling als basis

Het concept van energiehergebruik van D4 is afhankelijk van een continue, stabiele werking van de digitale infrastructuur. Om aan hoge beschikbaarheidseisen te voldoen, implementeerde Infomaniak een redundante elektrische architectuur op basis van Siemens-stroomdistributietechnologie in al haar kritieke systemen:

  • SIVACON S4-schakelborden voor het belangrijkste stroomdistributiesysteem
  • SENTRON 3WA/3VA stroomonderbrekers voor naadloze omschakeling tussen net-, UPS- en noodgeneratoren
  • SIVACON 8PS railgeleiding voor een efficiënte krachtoverbrenging met minimale energieverliezen

Samen met redundante middenspanningsvoedingen, dubbele UPS-systemen en back-upopwekking biedt de infrastructuur de elektrische veerkracht die nodig is voor een ononderbroken werking van het datacenter en stabiele systeemprestaties.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Vandaag is PUE niet langer voldoende in het licht van de klimaatnoodsituatie. We moeten ook rekening houden met nieuwe statistieken, zoals ERE en ERF. Digitale infrastructuur moet een aanjager zijn van de energietransitie, niet alleen een verbruiker van elektriciteit.
Boris Siegenthaler, oprichter en CEO van Infomaniak

Een circulaire blauwdruk voor digitale infrastructuur die verder gaat dan PUE

D4 laat zien hoe veerkrachtige elektrische infrastructuur, hernieuwbare energie en warmteterugwinning kunnen samenwerken om een duurzamer model te creëren voor digitale infrastructuur dat iets teruggeeft aan de gemeenschappen in de omgeving.

Als we verder kijken dan traditionele efficiëntiestatistieken, bewijst het project dat datacenters beter gebruik kunnen maken van de energie die ze verbruiken en tegelijkertijd uiterst betrouwbaar kunnen blijven functioneren. Om een bredere acceptatie aan te moedigen, heeft Infomaniak het D4-concept gepubliceerd als een open-sourceproject in samenwerking met EPFL, IMD en de Universiteit van Lausanne als onderdeel van het E4S-programma op d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20