Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
IBC-project Chur

Netwerken die klaar zijn voor de toekomst met bijna realtime monitoring

De energietransitie vereist een digitale transformatie. Met meer Distributed Energy Resources, hogere belastingen en stabiliteitsbehoeften maakt IBC Chur gebruik van veilige, datagestuurde Siemens-technologie voor volledige transparantie van het net — het laagspanningsnet toekomstbestendig maken en zorgen voor betrouwbare stroom voor 40.000 mensen.

Gedreven door data

Transparantie en netcapaciteit

IBC Energie Wasser Chur transformeerde zijn elektriciteitsnet met slimme zekeringen, sensoren en Siemens Electrification X, waardoor 24/7 transparantie, snellere foutdetectie en eenvoudige integratie mogelijk waren, waardoor een schaalbare basis werd gelegd voor een betrouwbaarder en toekomstbestendig energienetwerk.

IBC Energie Wasser Chur

Aangedreven door data: beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor het laagspanningsnet van Chur

Netwerken slim maken hoeft niet duur te zijn. IBC combineert eenvoudig te integreren hardware en software. In de komende twee jaar zullen transformatorstations en distributiekasten worden uitgerust met SENTRON 3NA6 COM NH-zekeringen en SICAM EGS-sensoren. De Electrification X IoT Suite zet beveiligde netgegevens om in inzichten op basis van KPI's, die vroegtijdige detectie van piekbelasting, gerichte tegenmaatregelen en efficiënte investeringsplanning mogelijk maken.
Continue bewaking en geautomatiseerde alarmen verhogen de betrouwbaarheid, verminderen de uitvaltijd en verbeteren de efficiëntie van het onderhoud voor een betrouwbare, toekomstbestendige en cyberveilige stroomvoorziening.

Kerncijfers

24/7 transparantie

naar 200 transformatorstations en 290 verdeelkasten

+30% capaciteit van het net

door middel van datagestuurde inzichten

40.000 mensen

voorzien van een stabiel vermogen

Klimaatneutraal in 2040

Het onzichtbare zichtbaar maken

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Een slim netwerk heeft niets te verbergen

In 2040 wil de stad Chur in Zwitserland klimaatneutraal zijn. Tegenwoordig is ongeveer 88 procent van de elektriciteit al afkomstig van hernieuwbare bronnen. Om de resterende 12 procent aan te pakken, vertrouwt het lokale nutsbedrijf IBC Energie Wasser Chur op slimme zekeringen, netsensoren en Electrification X om volledige transparantie van het net te creëren en de stad een beslissende stap dichter bij haar klimaatdoelstelling te brengen.

Chur streeft naar klimaatneutrale energie in 2040

In 2040 wil Chur een klimaatneutrale stad zijn op het gebied van energie.

Hoogtepunten van het project

2040 klimaatneutraal

In 2040 wil de stad Chur in Zwitserland klimaatneutraal zijn.

290 distributiekasten

uitgerust met intelligente sensoren.

200 transformatorstations

tijdens het project geüpgraded.