Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Op weg naar een snelle uitbreiding van het net

In Nederland vereisen een stijgende vraag naar energie en netcongestie een enorme uitbreiding van het net. Beperkte capaciteit vertraagt de verbindingen voor woningen, bedrijven en hernieuwbare projecten. Enexis en Siemens standaardiseren de implementatie van onderstations om de capaciteit te vergroten, de complexiteit te verminderen en de uitbreiding van het net te versnellen.

Ambitieuze doelen

Voor Enexis was de uitdaging niet alleen om meer substations te bouwen, maar ook om dit te doen met kortere doorlooptijden, een lagere complexiteit van het project en een ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Een gestandaardiseerde aanpak werd de sleutel tot een schaalbare uitrol op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Keyvisual - blue GIS-productfamilie

Betrouwbare energiedistributie met F-gasvrije isolatie

Energietechnici en netbeheerders vertrouwen op blue GIS voor F-gasvrije schakelapparatuur en digitale netbewaking.

Hoogtepunten van het project

800 onderstations

gepland voor meer dan acht jaar.

10x toenemen

in de capaciteit om te worden ingezet.

1 week

van installatie tot bediening.

0 F-gas

dankzij blue GIS-technologie.

De energietransitie vereist een elektriciteitsnet dat sneller kan groeien dan de vraag. Met deze gestandaardiseerde oplossing helpen we Enexis om capaciteit sneller in te zetten, terwijl we F-gasvrije isolatietechnologie gebruiken en een hoge betrouwbaarheid behouden.” — Joanne Meijboom Kemhout, algemeen directeur, Siemens Nederland
Joanne Meyboom-Fernhout, Algemeen directeur, Siemens Nederland
Enexis NXPLUS C 24

Een gestandaardiseerd model dat is gebouwd voor schaalvergroting

Enexis introduceerde een gestandaardiseerd concept op basis van volledig voorgemonteerde en geteste onderstationskids. Door de complexiteit van engineering en installatie te verminderen, maakt deze aanpak een snellere, meer herhaalbare implementatie op het net mogelijk, terwijl de betrouwbaarheid behouden blijft. De kern van de oplossing is NXPLUS C 24 van Siemens — blue GIS, ontworpen voor primaire distributienetten tot 24 kV. Als onderdeel van het blue GIS-portfolio van Siemens combineert het beproefde vacuümschakeltechnologie met de voordelen van gasgeïsoleerde schakelapparatuur, wat een robuust en schaalbaar inzetmodel ondersteunt.

De juiste prestaties voor netuitbreiding

Het systeem biedt sterke prestaties voor veeleisende nettoepassingen, met een vermogen van 25 kA/3 s, een busbarstroom van 2500 A en een voedingsstroom van 2000 A. Het is geïntegreerd in deze skid-oplossingen en helpt Enexis om de installatie en inbedrijfstelling te versnellen en tegelijkertijd een herhaalbare basis te leggen voor de uitbreiding van het net. NXPLUS C 24 — blue GIS maakt gebruik van F-gasvrije Clean Air-isolatietechnologie, waardoor F-gasvrije middenspanningsdistributie mogelijk is zonder afbreuk te doen aan prestaties of betrouwbaarheid. De eenheden kunnen binnen één dag worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld. Bijkomende functies zijn onder meer een compact, onderhoudsvrij ontwerp en geïntegreerde digitale bedieningselementen, waardoor de oplossing zeer geschikt is voor grootschalige uitrol.

Enexis Kraan 1280x720 pixels
Door met Siemens samen te werken en een gestandaardiseerde aanpak te gebruiken, kunnen we sneller bouwen en meer klanten met elkaar verbinden. Dit is essentieel voor de uitbreiding van de netcapaciteit die nodig is om woningen, bedrijven en projecten op het gebied van hernieuwbare energie met elkaar te verbinden.
Hans Slootweg, COO, Enexis

Operationele voordelen in één oogopslag

Icon-router

Snellere uitbreiding

Versnelt de uitrol van het elektriciteitsnet door middel van een gestandaardiseerd implementatiemodel.

Icon-evenement

Kortere tijdlijnen

Verkort de projectduur van levering tot inbedrijfstelling.

Efficiënte prestaties van Icon

Grotere efficiëntie

Verbetert de kostenefficiëntie door herhaalbaar ontwerp en installatie.

Schaalbare pictogrammen

Meer capaciteit

Vergroot de mogelijkheid om klanten en duurzame projecten met elkaar te verbinden.

Ingenieur van Enexis

Capaciteit opschalen waar dat het belangrijkst is

De eerste skid werd geïnstalleerd in oktober 2024, waarmee werd aangetoond hoe standaardisatie van een complex infrastructuurproject een beter meetbaar implementatiemodel kan maken. Deze nieuwe aanpak stelt Enexis in staat de implementatiecapaciteit op te schalen van ongeveer 10 naar 100 substations per jaar, tot 800 geplande substations. Dit model helpt om de congestie van het net te verminderen, de uitbreiding van het net te versnellen en extra netcapaciteit te creëren voor het verbinden van nieuwe klanten en projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Standaardisatie is daarom niet alleen een ontwerpprincipe, maar een praktische hefboom om kritieke infrastructuur sneller op te schalen.