Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Meer dan 20.000 laders geïnstalleerd. Meer dan 800 projecten opgeleverd.

Bewezen expertise in het elektrificeren van depots en openbare laadinfrastructuur wereldwijd

We werken samen met pioniers en toekomstgerichte partners die onze visie delen om eMobility in het dagelijks leven te integreren. Bekijk geselecteerde klantcases die laten zien hoe onze geïntegreerde aanpak, waarbij hardware, software en services worden gecombineerd, oplaadproblemen omzet in betrouwbare, schaalbare infrastructuuroplossingen.

Ontdek onze verhalen...


BUS

Transport UK London Bus

Uitdaging:

Elektrificeer een historisch busstation in de binnenstad van Londen en laat 34 bussen tegelijkertijd opladen en zorg ervoor dat het depot tijdens de upgrade volledig operationeel blijft.

Oplossing:

Voor Walworth Depot hebben we een geïntegreerde depotoplossing geleverd, inclusief laadinfrastructuur, een nieuw onderstation, schakelapparatuur voor stroomdistributie en een flexibel railsysteem. In combinatie met DepotFinity, financieringsopties en serviceondersteuning zorgt de oplossing voor een betrouwbare werking met een beschikbaarheid van meer dan 99% van de laders.

Een dubbeldekkerbus stopt bij het busstation in Londen.
Er stonden verschillende Hochbahn-bussen in de rij bij het busstation van Hamburg.

Hamburger Hochbahn

Uitdaging:

Hamburg is een pionier op het gebied van duurzame mobiliteit. Tegen het begin van de jaren 2030 is de volledige vloot van HOCHBAHN klaar voor de overgang naar emissievrije aandrijvingen, waarbij laadoplossingen nodig zijn die zijn afgestemd op de verschillende depoteisen.

Oplossing:

We hebben zes HOCHBAHN-locaties uitgerust met 370 oplaadpunten, waarbij we laadoplossingen leveren die zijn afgestemd op de vereisten ter plaatse en ondersteund worden door een op maat gemaakte serviceovereenkomst.

VRACHTWAGEN

Nanno Janssen

Uitdaging:

Ondersteun een logistiek bedrijf bij het elektrificeren van zijn regionale en langeafstandsvervoeractiviteiten met een laadstation dat klaar is voor de toekomst voor een groeiend eTruck-wagenpark.

Oplossing:

In het depot van Leer hebben we 10 SICHARGE D-laders geïnstalleerd met in totaal 20 laadpunten. De oplossing combineert energiebeheer, 1,2 MW batterijopslag en 800 kW zonne-energie om efficiënt opladen voor de groeiende eTruck-vloot te ondersteunen.

Een arielfoto van vier elektrische opleggers aan de laadpompen van een fabriek in Nanno Janssen.
Een man die een elektrische SUV oplaadt bij een openbaar, snel laadstation.

PUBLIEK

Ortner

Uitdaging:

Ontwikkel een drukbezochte openbare oplaadhub voor elektrische auto's en vrachtwagens die snelladen combineert met een geïntegreerd energieconcept.

Oplossing:

In Opper-Oostenrijk hebben we 10 laders met 20 laadpunten geleverd, ondersteund door een batterijopslag van 1,5 MW, 800 kW zonne-energie en een geïnstalleerd vermogen van 3 MW. De hub integreert ook Siemens EA om het energiebeheer op de hele site te helpen optimaliseren.

EWII

Uitdaging:

Bouw een landelijk snellaadnetwerk in heel Denemarken en rust openbare parkeerlocaties uit met een schaalbare laadinfrastructuur met hoog vermogen.

Oplossing:

Voor de eerste implementatie leverden we 75 SICHARGE D-laders van 240/300 kW en 30 dispensers, ondersteund door een langdurige serviceovereenkomst voor maximale inzetbaarheid. De raamovereenkomst voorziet ook in toekomstige laders van 400 kW om het netwerk verder uit te breiden.

Twee elektrische laadpompen uit de EWII, gevestigd in Denemarken.

De modernste energiehub van Noord-Europa

Bedrijf:Sparq Technology Group

Locatie:Zweden

Siemens-software:Siemens-producten - E-mobiliteit