Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Verbetering van de energie-efficiëntie in biotechnologisch onderzoek

Slimme gebouwbedieningen helpen het Development Center for Biotechnology in Taiwan om de energie-efficiëntie te optimaliseren en uiterst nauwkeurige laboratoriumomgevingen te garanderen.

Een duidelijke toewijding aan energie- en operationele efficiëntie

Het Development Center for Biotechnology (DCB) in Taiwan, opgericht in 1984, is een vooraanstaand instituut voor preklinische geneesmiddelenontwikkeling en biomedische infrastructuur. Naast zijn onderzoeksmissie is het Centrum vastbesloten om de energieprestaties te optimaliseren en de emissies van faciliteiten te verminderen.

De DCB, gevestigd in het National Biotechnology Research Park (NBRP), werkte samen met Siemens aan een energie- en gebouwoptimalisatieproject. Met behulp van slimme gebouwenbesturingen en geautomatiseerd HVAC-beheer heeft Siemens efficiëntieoplossingen geleverd die de oorspronkelijke energiebesparingsdoelstelling van de DCB meer dan verdubbelden.

>1 GWh Energiebesparing per jaar bij benadering

€ 95k Jaarlijkse elektriciteitsbesparingen

21% Gemiddeld energiebesparingspercentage voor het koelsysteem

We zijn toegewijd aan het bevorderen van energie-efficiëntie en het bereiken van ecologische duurzaamheid, terwijl we tegelijkertijd streven naar voortdurende ontwikkeling en groei.
Chung-hsiun Wu, De Voorzitter, DCB

Een holistische benadering van energie-efficiëntie met inachtneming van strikte laboratoriumnormen

Het DCB moet zorgen voor een stabiele, veilige en goed presterende onderzoeksomgeving voor zijn laboratoria. Ze wisten dat HVAC hun grootste uitdaging zou zijn vanwege de enorme hoeveelheden energie die het systeem nodig had om grote hoeveelheden luchtverversing te beheren. In feite was de airconditioning verantwoordelijk voor 60% van het totale energieverbruik van het Centrum. Er werd een veelzijdige energiebesparende oplossing geïmplementeerd om de prestaties van het hele gebouw te optimaliseren.

Een HVAC-systeem van Siemens.

Verbetering van de energie-efficiëntie van koelinstallaties

Geavanceerde energie-efficiëntieregeling werd geïmplementeerd voor koelwaterpompen en koelwaterpompen, uiterst nauwkeurige sensoren en bewakingssysteem om het koelsysteem te besturen.

Moderne stadsgebouwen met groene datalijnen die ze met elkaar verbinden.

Systeem voor faciliteitenbeheer

Servicemonteurs loggen ter plaatse of op afstand in op het systeem om inspectiecontroles van apparatuur vast te leggen. Digitale onderhoudsgegevens maken het eenvoudiger om vergelijkingen en analyses te maken met de bedrijfsgegevens van de faciliteiten van het gebouwbeheersysteem.

Een opvallende luchtfoto toont links een dicht, levendig groen bos, in schril contrast met een uitgestrekte, monochrome stad met grijze gebouwen aan de rechterkant.

Energy management service

Navigator bewaakt en verzamelt gegevens zoals energieverbruik, stroomgegevens, efficiëntie van koelinstallaties, efficiëntie van airconditioningapparatuur en andere gegevens in het gebouw voor verdere analyses en het bepalen van energiebesparingsstrategieën.

Illustratie van twee mensen die persoonlijke beschermingsmiddelen dragen in een farmaceutische omgeving die de inhoud van reageerbuisjes onder een microscoop onderzoeken.

Optimalisatie van het inlaat- en uitlaatsysteem voor laboratoria

Om de positieve/negatieve luchtdrukvereisten van laboratoria te handhaven, moet de hoeveelheid uitlaat- en inlaatlucht worden geregeld. Aangezien laboratoria een zekere mate van reinheid moeten handhaven, verbruikt het proces energie.

Een man op kantoor die telefoneert terwijl hij werkt op twee computerschermen waarop gegevens en schema's worden weergegeven. Holografische grafieken en iconen van energie, water en gas bedekken het tafereel.

Lichtregeling

Door verlichtingssterktesensoren te installeren in openbare ruimtes en lobby's kan de DCB de verlichting automatisch in- of uitschakelen als reactie op de luminantie van de omgeving, waardoor elektriciteitskosten worden bespaard.

Donkerblauwe achtergrond met een grote gestileerde X-vormige uitsparing die een helder, modern laboratoriuminrichting onthult met witte kasten, werkbladen en grote ramen.

Ontdek het Siemens Smart Lab Ecosystem

Stelt benchmarks vast op het gebied van veiligheid, flexibiliteit en efficiëntie en biedt flexibele oplossingen voor biowetenschappelijke toepassingen.