Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Hoge verwachtingen overtreffen

Voor de bouw van de nieuwe productiehal in Schopfheim was Develco Pharma op zoek naar een consistente totaaloplossing. Iedereen die zeer krachtige pijnstillers produceert, moet een hoog niveau van veiligheid, uitgebreide brandbeveiliging en een speciale gebouwautomatiseringsoplossing voor laboratoria bieden.

Alles uit één bron — Desigo CC

Iedereen die geneesmiddelen produceert, heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Net zoals Develco Pharma GmbH. Het produceert geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige pijn (opiaten) voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Develco Pharma Schweiz AG werd opgericht in 2006 en heeft nu zijn hoofdkantoor in Pratteln. Sinds 2017 worden pijnstillers en medicijnen voor aandachtstekortstoornissen (ADHD) vervaardigd in een nieuwe productiehal op de locatie in Schopfheim in Duitsland.

Een industrieel plafond met een brandalarm, een groot zilveren ventilatiekanaal met draden en sensoren en een ladder op de achtergrond.

Uitdaging

Voor de bouw van de nieuwe productiehal in Schopfheim was Develco Pharma op zoek naar een consistente totaaloplossing voor speciale vereisten. Iedereen die zeer krachtige pijnstillers produceert, moet immers een hoog niveau van veiligheid, uitgebreide brandbeveiliging en een speciale gebouwautomatiseringsoplossing voor laboratoria bieden. De oplossingen moeten kunnen worden gecontroleerd en beheerd door een managementsysteem op een hoger niveau.

Oplossing

Twee aspecten waren doorslaggevend: de betrouwbare oplossing uit één enkele bron en het beheerplatform voor alle transacties. Alle beroepen op het gebied van bouwtechnologie zijn afkomstig van Siemens. Ons Desigo CC-beheerplatform bewaakt en bestuurt de automatiseringsstations en bedieningsapparaten van Desigo PX, evenals de laboratoriumoplossing, het inbraakalarmsysteem, het toegangscontrolesysteem, het videobewakingssysteem en het brandalarmcentrale dat compatibel is met het netwerk. Voor de laboratoria worden speciale oplossingen gebruikt, zoals op de structuur gebaseerde geluids- en bewegingsdetectoren of de registratie van kameromstandigheden zoals druk, temperatuur en vochtigheid.

Iemand in een witte laboratoriumjas gebruikt een stylus om te communiceren met een industrieel aanraakscherm van Siemens op een metalen bedieningspaneel, met knoppen eronder.
Een cleanroomlaboratorium met verschillende machines van roestvrij staal en wit, waaronder een grote zwart-witte eenheid, een kleinere eenheid met een doorzichtig cilindrisch onderdeel en computerwerkplekken achter een glazen wand.

Uitkering

We stemmen het totaalpakket voor beveiliging, brandbeveiliging en gebouwautomatisering precies af op de vereisten. Het voldoet volledig aan zowel de hoge eisen van onze klanten als aan de officiële vereisten. Met Desigo CC worden alle transacties in het gebouw centraal bestuurd en geoptimaliseerd. Voor de klant betekent alles van onze bron: hoge productiebetrouwbaarheid, maximale efficiëntie en uitgebreide service. Dit creëert een perfecte locatie voor de productie van geavanceerde hoogtechnologische geneesmiddelen.

Allround oplossing voor gebouwentechniek

Icon Haken - origineel - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Toekomstbestendig met Desigo CC

Alle systemen kunnen centraal worden bestuurd, bestuurd en bewaakt met het gebouwbeheerplatform.

Icon Haken - origineel - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Technologie voor speciale vereisten

Met het gebouwautomatiseringssysteem Desigo PX, het CAT-laboratoriumautomatiseringssysteem en het CMT-bewakingssysteem wordt aan alle vereisten voldaan.

Icon Haken - origineel - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

De brandbeveiligingsoplossing dekt alle gevallen

Het Sinteso FC 2040 brandalarmcentrale zorgt samen met detectoren met meerdere criteria en het FDA241-rookafzuigsysteem voor een optimale brandbeveiliging.

Icon Haken - origineel - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Security-oplossing biedt volledige bescherming

Security wordt geboden door het Transliner CIC2010 inbraakalarmsysteem met Sipass-toegangscontrole, MyTMA-tijdverwerking en SiNVR-videobewaking.