Chicago O'Hare International Airport, Verenigde Staten
Chicago O'Hare International Airport bedient 70 miljoen passagiers per jaar en is een van de drukste luchthavens ter wereld — en met zeven start- en landingsbanen en in totaal 178 gates ook een van de grootste. De luchthaven is een van de belangrijkste vervoersknooppunten in Noord-Amerika en een belangrijk knooppunt voor veel internationale luchtvaartmaatschappijen.
Uitdaging
De complexe infrastructuur voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) van Terminal 3 omvat een combinatie van verschillende gebouwautomatiseringssystemen van verschillende fabrikanten. De luchthaven wilde deze systemen integreren in een uniform systeem om maximaal bouwcomfort en minimale energiekosten te garanderen. Siemens was al jaren actief in andere delen van de luchthaven met Total Building Solutions, bijvoorbeeld voor toegangscontrole, dus het was niet meer dan logisch dat de operators contact opnamen met Siemens.
Oplossing
Desigo CC van Siemens fit bill, en Terminal 3 in O'Hare werd vervolgens het eerste gebouw in de Verenigde Staten dat van de oplossing profiteerde. Desigo CC is gebaseerd op software en dient als de belangrijkste interface voor de aansturing van alle gebouwautomatiseringstaken en -subsystemen in Terminal 3. Bovendien vertalen consistent geoptimaliseerde klimaatomstandigheden zich in echt comfort voor passagiers — zonder dat ze zich bewust zijn van de technologie die op de achtergrond draait. Bovendien zorgt Desigo CC voor een constant laag energieverbruik.
Voordelen
Desigo CC is eenvoudig te gebruiken en dankzij de webinterface hebt u altijd snel toegang tot alle vereiste informatie. Als een huurder bijvoorbeeld klaagt over de temperatuur in een bepaald deel van het gebouw, kan het servicepersoneel van Desigo CC toegang krijgen tot de gegevens voor het gebied in kwestie en de oorzaak van het probleem vaststellen. Het kost slechts enkele minuten en minimale moeite om de fout te corrigeren. Desigo CC helpt ook om de prestaties van gebouwen te optimaliseren met behulp van de gepatenteerde Comparative Trend View-functie. Het vergelijkt trends over twee verschillende tijdsperioden op basis van de opgeslagen gegevens en optimaliseert het energieverbruik van het gebouw. Desigo CC garandeert niet alleen een vrijwel probleemloze werking, maar verlaagt ook aanzienlijk de energie- en bedrijfskosten van de terminal. Dankzij Desigo CC hoeven de luchthavenexploitanten zich geen zorgen te maken over de toekomst; ze kunnen het systeem opschalen en indien nodig nieuwe functies toevoegen. De branddetectie- en beveiligingssystemen in Terminal 3 zijn bijvoorbeeld al verbonden met Desigo CC.