Rapport over de energie-infrastructuur
Ontdek hoe de ontwikkeling van de energie-infrastructuur de overgang naar een klimaatneutrale toekomst stimuleert
De Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 1.400 leidinggevenden, aangevuld met diepgaande interviews met deskundigen. Het biedt uitgebreide inzichten in de wereldwijde transformatie van de infrastructuur. In deze studie worden in drie verschillende rapporten de onderling verbonden pijlers van verandering onderzocht:
De Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITG) is een tweejaarlijks onderzoek dat in 2023 is gestart. Nu, in zijn tweede editie, volgt de ITM de voortschrijdende ontwikkeling van de wereldwijde transitie naar klimaatneutraliteit in de loop van de tijd en brengt het de meest urgente prioriteiten en de te volgen koers voor bedrijven en overheden in kaart. De ITM is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 1.400 leiders en topmanagers uit zowel de particuliere als de publieke sector. In 2025 waren de respondenten afkomstig uit 19 landen en 37 sectoren (voor rapportagedoeleinden gegroepeerd in acht grote industriesegmenten). Het onderzoek maakt ook gebruik van inzichten uit diepte-interviews met een selecte groep leiders en experts..

Wilt u meer weten over de standpunten van specifieke regio's en industrieën? Ontdek de gerelateerde rapporten.