Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Vervoer, Australië

Gemeenschappen met elkaar verbinden: upgrade van het spoor in Warrnambool

Ontdek hoe de upgrade van het Warrnambool-spoor een digitale transformatie omarmt om signalerings- en treincontrolesystemen over een afstand van 200 km met elkaar te verbinden, waardoor de capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid toenemen.

Veiliger en slimmer spoorvervoer voor Victoria

De Warrnambool-spoorlijn zet een nieuwe maatstaf voor het Australische spoorvervoer door digitale transformatie te omarmen. Samen met DT Infrastructure, onze geaccrediteerde partner voor netwerkintegratie, hebben we belangrijke industriële communicatietechnologie en infrastructuurupgrades geïmplementeerd tussen de stations van Waurn Ponds en Warrnambool in de staat Victoria. Het resultaat is een hogere treinfrequentie, meer veiligheid en meer efficiëntie.

Victoria's drukste regionale spoorlijn

In de regio Warrnambool, een belangrijk toeristisch centrum in Victoria, wonen meer dan 25.000 Australiërs en populaire toeristische bestemmingen zoals de Great Ocean Road. De spoorlijn is een essentiële verbinding tussen Warrnambool en Melbourne waar inwoners elke dag van afhankelijk zijn. Het upgradeproject, een samenwerking met DT Infrastructure, leverde 200 kilometer nieuwe componenten van het spoorwegsysteem op. Onze apparatuur speelt een cruciale rol bij het leveren van betrouwbare communicatie voor het signalerings- en controlenetwerk van treinen.

Warrnambool-project van DT Infrastructure en Siemens

Presteert het best, zelfs in de slechtste omgeving

Betrouwbare netwerkcommunicatie is noodzakelijk voor het monitoren en beheren van de steeds complexere vervoersinfrastructuur. Effectief beheer van spoorwegsystemen vereist zowel knowhow als oplossingen die zijn gebouwd om lang mee te gaan. Dit is waar onze RUGGEDCOM Het portfolio bepaalt de norm.

Het RUGGEDCOM-portfolio wordt voornamelijk gebruikt in industriële toepassingen die hoge eisen stellen aan missiekritieke en veiligheidskritieke elementen.

De kern van het upgradeproject voor de Warrnambool-lijn bestaat uit meer dan 200 RUGGEDCOM-apparaten. Deze netwerkapparaten integreren en verenigen het volledige signalerings- en treinbesturingsnetwerk. Ze zijn gekoppeld aan meer dan 200 Siemens Clearguard-assentelsystemen, waardoor een naadloze informatiestroom ontstaat. Dit is een harmonieuze integratie van technologie op zijn best.

Warrnambool-project van DT Infrastructure en Siemens
Warrnambool-project van DT Infrastructure en Siemens

Technologie die het dagelijkse leven voor iedereen verandert

Het succes van de upgrade was te danken aan onze samenwerking met DT Infrastructure, onze geaccrediteerde netwerkintegratiepartner. Als hoofdaannemer voor het project werkte DT Infrastructure nauw met ons samen om ervoor te zorgen dat het communicatienetwerk en het product goed binnen de algemene projectvereisten werkten.

Het upgradeproject verhoogt de vervoerscapaciteit, verhoogt de efficiëntie van het spoor en verbetert de veiligheid van passagiers. Bovendien maakt de upgrade de spoorlijn toekomstbestendig, zodat deze geschikt is voor de volgende generatie treinen.