Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Automatisering eenvoudig gemaakt met AI-ondersteunde engineering

In een proof of concept bij CASMT zorgt Eigen Engineering Agent voor de details van de automatiseringstechniek, zodat ingenieurs de vrijheid hebben om naar het grotere geheel te kijken.

Groot industrieel magazijn met rood dak en vetgedrukte letters „CASMT” op de gevel, omgeven door wegen en gebouwen in de buurt.

China is wereldleider op het gebied van e-mobiliteit, aangedreven door bedrijven zoals CASMT, een leverancier van intelligente automatisering voor de elektrische voertuigindustrie. In deze sector is snelheid het sleutelwoord, want autofabrikanten willen oplossingen die in maanden in plaats van jaren van ontwerp naar productie kunnen worden overgeschakeld — zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, betrouwbaarheid of veiligheid.

Deze gecomprimeerde tijdlijnen zetten automatiseringsingenieurs onder enorme druk: ze moeten hun ontwerpen meteen goed doen terwijl ze met multidisciplinaire systemen werken, waaronder mechanica, elektronica, software, robotica en kwaliteitsinspectie. We kunnen die druk verminderen met onze Eigen Engineering Agent. Deze assistent op basis van AI werkt op basis van aanwijzingen in natuurlijke taal: ingenieurs beschrijven wat ze willen bereiken en de Eigen Engineering Agent voert repetitieve technische taken op de achtergrond uit. De oplossing is naadloos verbonden met TIA Portal - onze centrale technische omgeving. Het ondersteunt PLC-engineering, HMI-schermontwerp, SINAMICS-schijfconfiguratie, hardware-instellingen en geautomatiseerde testgeneratie, waardoor ingenieurs in meerdere domeinen kunnen werken zonder van gereedschap te hoeven wisselen. TIA Portal bevat ook de SIMATIC Robot Library voor uitgebreide mogelijkheden op het gebied van robotica-engineering

Eigen Engineering Agent: Verbeterd tot

2-5x snellere uitvoering

80% hogere kwaliteit van de oplossing

50% hogere efficiëntie

Testrit met de demo-machine voor elektromechanisch remmen (EMB)

In samenwerking met onze ingenieurs heeft CASMT een compacte proof of concept gebouwd, gebaseerd op een ontwerp met Eigen Engineering Agent: een verkleinde versie van een volledige productielijn voor elektromechanische remmen. Het bundelt de functionaliteit van 30 tot 50 werkstations in één enkele demonstrator, maar bestrijkt nog steeds de volledige breedte van een industriële productielijn, inclusief assemblage, onderdelenbehandeling, schroeven en draaimomenten en robotbewerkingen. Het team ontwierp en bouwde de eerste versie van de EMB-demo in minder dan twee maanden, en verfijnde deze vervolgens door middel van een paar weken van opeenvolgende herontwerpen.

Kwaliteitsborging maakt ook deel uit van de EMB-demomachine met Inspecto, ons visuele inspectiesysteem op basis van AI dat speciaal is ontworpen voor industriële omgevingen. De installatie van Inspekto is heel eenvoudig: in relatief korte tijd en met slechts 20 goede onderdelen is het klaar voor gebruik — geen expertise op het gebied van machinevisie of AI vereist. Inspekto detecteert krassen, oppervlaktedefecten, vreemde voorwerpen en ontbrekende onderdelen — zelfs op moeilijk te inspecteren glimmende onderdelen dankzij de unieke antireflectietechnologie.

Inspekto hoeft niet ontworpen te worden. In plaats daarvan kan het snel worden ingesteld en vervolgens aan het werk worden gezet om onderdelen te inspecteren.
Felix Baer, Hoofd van Autonomous Factory China , Siemens
Twee werknemers onderzoeken een industriële CASNT-machine, waarbij de ene naar het bedieningspaneel wijst en de andere een tablet vasthoudt.

Automatiseringstechnici meer mogelijkheden geven

Ja, de Eigen Engineering Agent maakt het mogelijk om productiesystemen in recordtempo te ontwikkelen. Het vervangt echter niet de automatiseringsingenieurs; zij blijven volledig verantwoordelijk voor de validatie en optimalisatie, zodat elk systeem voldoet aan de eisen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Door repetitieve en tijdrovende technische taken over te nemen, stelt de agent specialisten in staat zich te concentreren op wat niet geautomatiseerd kan worden: aanpassing, verfijning en foutopsporing van complexe productielijnen.

Voor CASMT is de EMB-demomachine nog maar het begin. Het is gebouwd op dezelfde platforms die worden gebruikt in projecten van klanten en maakt van op agenten gebaseerde engineering van een concept naar een schaalbare aanpak voor echte productiesystemen.

Als u een tool zoals Eigen Engineering Agent hebt die redundantie en repetitief werk kan verminderen, kunnen ingenieurs zich concentreren op wat het belangrijkste is: het systeem zo goed mogelijk maken.
Kevin Firouzian, Hoofd Global Strategy and Partnerships, CASMT