OKTOBER 2022
Dit zijn beslissende tijden voor windenergie in Europa. Windparken spelen niet alleen een cruciale rol bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het kader van de Overeenkomst van Parijs, maar ook bij het waarborgen van de energiezekerheid voor het continent door de energiemix te diversifiëren en de afhankelijkheid van geïmporteerde bronnen te verminderen.
Windenergie benut echter nog niet zijn volledige potentieel. Knelpunten op het gebied van vergunningen en problemen met de wereldwijde toeleveringsketen betekenden dat in 2021 slechts 17 GW aan windenergie in Europa geïnstalleerd — minder dan de helft van wat de EU nodig zou hebben om haar klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.
Het is belangrijker dan ooit om nieuwe windenergieprojecten te ondersteunen. Daarom is Siemens bijzonder trots om nieuwe, historische windprojecten mogelijk te maken, zoals de offshore windenergiecentrale Hornsea 2 in het VK — het grootste operationele windpark ter wereld.
Siemens Financial Services (SFS) ondersteunde onze klant Ørsted bij de levering van meer dan 1,3 GW aan energie aan meer dan 1,4 miljoen huishoudens, het equivalent van de stroomvoorziening van de hele stad Manchester.
Via Siemens Bank heeft SFS slimme financiering verstrekt en een belangrijke klant van SFS en Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ondersteund.
De fabriek in Hornsea 2 zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Britse regering om tegen 2035 koolstofneutraal te zijn.
Met de aanhoudende wereldwijde crisis op het gebied van energievoorziening en -zekerheid levert Hornsea 2 een aanzienlijke bijdrage aan de levering van duurzame, veilige energie voor de bevoorrading van Britse huizen.
Bovendien heeft het project tijdens de bouw ongeveer 2.000 banen opgeleverd en zullen tijdens de operationele levensduur nog eens 130 banen worden gecreëerd.

Het project bevestigt opnieuw de positie van SFS als toonaangevende financieringsverstrekker voor groene hernieuwbare projecten en bouwt voort op de sterke relatie tussen Ørsted en zowel SFS als SGRE.
SFS werd al vroeg in het schuldfinancieringsproces benaderd om zich bij de bankenclub voor de schuldfinanciering aan te sluiten. SGRE leverde 165 turbines van 8 MW, inclusief het servicecontract. Hornsea 2 is een uitstekende aanvulling op ons toonaangevende offshore windportfolio en bevestigd duidelijk de toewijding van SFS voor duurzame projectfinanciering.
En dat is lang niet het enige voorbeeld van hoe SFS de energietransitie ondersteunt. Het verstrekt ook financiering aan het offshore-windpark Borkum Riffgrund 3 van Ørsted voor de noordkust van Duitsland.
Siemens Bank neemt deel aan de langetermijnfinanciering van wat het eerste subsidievrije offshore windpark van Duitsland zal worden. SFS treedt samen met zeven andere kredietverstrekkers op als mandated lead arranger. Eenmaal operationeel zal het 900 MW-windpark het grootste offshore windpark van Duitsland zijn, met 83 turbines van 11 MW geleverd door Siemens Gamesa.