Skip to main content

Covanta en SFS: Duurzame afvaloplossingen mogelijk maken

Covanta ontpopt zich als voorvechter van innovatie nu de stortcapaciteit krimpt en de vraag naar duurzaam afvalbeheer toeneemt.

JULI 2023

In het licht van de krimpende stortcapaciteit en de stijgende vraag naar duurzaam afvalbeheer is Covanta, een toonaangevend afval-naar-energiebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten, uitgegroeid tot een voorvechter van innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen. Covanta's toewijding om uitdagingen op het gebied van afvalverwerking aan te pakken en tegelijkertijd het hergebruik van hulpbronnen te bevorderen, heeft aanzienlijke steun gekregen van Siemens Financial Services (SFS), wat onze missie om een duurzame toekomst te creëren versterkt.

SFS heeft Covanta een lening verstrekt die verband houdt met duurzaamheid. De financiering omvat belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) die een groei van 2,5% stimuleren in de verwerking van duurzaam afval en een toename van 25% in de recycling en hergebruik van afval tussen 2020 en 2025.

Een hand die een frisdrankfles met een etiket vasthoudt.
Een hoop afval met plastic flessen, blikjes en ander afvalmateriaal.

Centraal in Covanta's aanpak voor duurzaam afvalbeheer staat het netwerk van ultramoderne Waste-to-Energy-faciliteiten. Elk jaar verwerkt Covanta ongeveer 21 miljoen ton afval, waarbij een opmerkelijke 10 miljoen MWh elektriciteit wordt opgewekt, genoeg om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien, en 600.000 ton metaal wordt gerecycled. Door gebruik te maken van Waste-to-Energy-technologie vermindert Covanta niet alleen het stortvolume met 90%, maar elimineert het ook bijna één ton broeikasgasemissies per ton vast stedelijk afval.

Door het behalen van de specifieke KPI's die zijn uiteengezet in de leningsovereenkomst met betrekking tot duurzaamheid, zal Covanta een grotere hoeveelheid afval van stortplaatsen afleiden, wat zal resulteren in een aanzienlijke vermindering van de emissies en de ontwikkeling van een circulaire economie zal bevorderen. Het circulaire economiemodel bevordert het hergebruik en de recycling van materialen, wat bijdraagt aan een meer duurzame en meer hulpbronnenefficiënte toekomst.

De samenwerking tussen Covanta en Siemens reikt verder dan financiering. Siemens levert een breed scala aan apparatuur, waaronder turbinegeneratoren en hoogspanningsstroomonderbrekers. Deze langdurige relatie is een voorbeeld van de toewijding van Siemens aan het bevorderen van duurzame oplossingen en het bevorderen van milieubeheer.

Brad Helgeson, de CFO van Covanta, benadrukt de waarde van de strategische ondersteuning van SFS: “Covanta waardeert de sterke strategische ondersteuning van Siemens Financial Services. Als wereldleider op het gebied van afval- en energieoplossingen is duurzaamheid verweven in elk facet van ons bedrijf. Dat is wat ons drijft om te innoveren, te groeien en onszelf uit te dagen - en daarom zijn deze gestimuleerde doelen zo belangrijk.”

De samenwerking tussen SFS en Covanta betekent een belangrijke stap in de richting van een duurzamer afvalbeheerlandschap. Door deze relatie helpen we de weg te wijzen naar een toekomst waarin afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen, de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd en de circulaire economie floreert.

Een afvalpers perst afval samen op een stortplaats.

Begin uw reis