Skip to main content
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Brandbeveiliging voor batterijfabrieken

Ondersteun veilige, efficiënte en duurzame batterijproductie met brandveiligheidstechnologieën van Siemens. Lees meer over onze aanpak op het gebied van brandveiligheid en slimme infrastructuuroplossingen.

Uitdaging

De vooruitgang heeft de weg vrijgemaakt voor hernieuwbare, schone en duurzame energie. Met de toenemende vraag naar elektrificatie ontstaat de behoefte aan verbeterde batterijen, wat nieuwe uitdagingen voor gigafabrieken en machinebouw met zich meebrengt.

Oplossing

Om de productie te beschermen en op peil te houden, moeten batterijfabrikanten brandbestrijdingsstrategieën ontwikkelen en op maat gemaakte maatregelen nemen om branden te voorkomen en in te dammen, zoals het snel detecteren van elektrolytgasdeeltjes om thermische runaways te voorkomen.

An illustration showing the development of fire over time with different stages.

Spoor risico's vroegtijdig en neem tijdig tegenmaatregelen

Wij leveren geavanceerde brandveiligheidsoplossingen om gebouwen en machines van gigafabrieken te beschermen. Onze producten worden uitgebreid getest op brandveiligheid in het batterijentestcentrum in Altenrhein, Zwitserland.

Wereldwijde, grootschalige batterijfaciliteiten staan voor unieke uitdagingen. We kiezen voor een proactieve aanpak om u te helpen:

  • Begrijp de lokale normen en voorschriften
  • Verbeter de operationele veiligheid
  • Bescherm waardevolle bedrijfsmiddelen en mensen
  • Minimaliseer uitvaltijd en fysieke schade
  • Garandeer de beschikbaarheid van gegevens

Hoe gaat u aan de slag

We hebben vier gebieden in kaart gebracht die van bijzonder belang zijn bij de ontwikkeling van brandveiligheidsstrategieën: veiligheid van gebouwen, machineveiligheid, procesveiligheid en operationele brandveiligheid.

A large industrial facility with multiple buildings and machinery, likely a manufacturing plant or factory.

Veiligheid in gebouwen

Deze stap omvat structurele, technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen brand, rekening houdend met de brandbelasting, de productieprocessen en de gebruikte machines. Het ontwerp is afhankelijk van het type, de grootte en het doel van het gebouw en moet voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en -normen.

A diagram showing the formation and aging of rocks with different layers and processes.

Veiligheid van machines

In alle fasen van de levensduur van de machine en in alle bedrijfsmodi, met inbegrip van onderhoud en reparatie, moet rekening worden gehouden met het risico op brand. De risicobeoordeling wordt uitgevoerd volgens de SFPE Guide to Fire Risk Assessment (2023) /NFPA 79 Electrical Standard of Industrial Machinery.

A container for storing lithium-ion batteries with a Siemens logo on the side.

Procesveiligheid

De sleutel tot procesveiligheid is om snel te reageren door middel van vroegtijdige en nauwkeurige branddetectie van gasvormingsincidenten, met behulp van een puntdetector op basis van meerdere criteria en een koolmonoxidesensor, zoals de FDOOTC441 of OOHC941, in combinatie met een rookmelder met aanzuiging, zoals de FDA241 van Siemens.

Person using laptop with holographic interface, surrounded by digital icons representing various services

Operationele brandveiligheid

De operationele brandveiligheid omvat alle andere preventieve en post-brandmaatregelen, zoals voorlichting en opleiding, de aanstelling van brandveiligheidsfunctionarissen en -assistenten, het onderhoud en de service van brandbeveiligingsapparatuur en de omgang met gebluste en beschadigde materialen.

Oplossingen op maat

We begrijpen dat de behoeften van elke klant anders zijn. We bieden aanpasbare brandveiligheids- en gebouwautomatiseringsoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften op het gebied van gebouwen en machines.

Slimme brandbeveiliging

Onze slimme brandbeveiligingsstrategieën vermijden thermische onderbrekingen en verminderen het risico op brand, explosies en lekkage van giftige gassen, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd en uw activiteiten worden beschermd.

Duurzame activiteiten

Met onze blussystemen en HVAC-regelsystemen minimaliseren we uw ecologische voetafdruk door natuurlijke blusmiddelen te gebruiken en het energieverbruik in uw gigafabriek te optimaliseren.

Casestudie

Voor de bescherming van het milieu is groene energie nodig

Siemens helpt producenten van lithiumbatterijen:

  • Lever uitmuntende kwaliteit en veiligheid die aan de eisen voldoen
  • Bereik een snellere levenscyclus van producten
  • Voldoe aan hogere kwalitatieve en kwantitatieve vereisten
  • Breid strategische operaties uit
  • Word toonaangevende leveranciers van intelligente oplossingen

Related resources