Skip to main content

Audi zorgt voor kwaliteit met Siemens AI en Edge

Korte cyclustijden laten geen ruimte voor fouten — AI zorgt ervoor dat er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Audi ontwikkelde een AI-model dat lasspetters op autocarrosserieën betrouwbaar detecteert en implementeerde een eenvoudig schaalbare AI-infrastructuur met behulp van Industrial Edge en de Industrial AI Suite van Siemens.

Ontdek defecten sneller met AI

Bij het lassen van carrosserieën ontstaan gesmolten metaaldruppels die schadelijk kunnen zijn voor werknemers of de bedrading kunnen beschadigen. Van oudsher zochten werknemers de spetters en verwijderden ze deze handmatig. Maar met cycli van 60 seconden, 2.000 laspunten per carrosserie en 1.000 auto's per dag is dat inefficiënt. Een AI-oplossing op basis van visie is veel betrouwbaarder en efficiënter. Audi ontwikkelde zijn eigen AI-model, trainde dat in de cloud met foto's van acht camera's en implementeerde het rechtstreeks op de werkvloer.

Versnel de kwaliteitscontroles met realtime AI van Audi

Icoon van een stopwatch

Sneller

Door het AI-model lokaal uit te voeren, kan Audi de cyclustijden tot een minimum beperken, omdat de AI beelden van carrosserieën bijna in realtime kan analyseren.

Icoon van een diamant door een vergrootglas.

Hogere kwaliteit

De AI detecteert lasspetters op betrouwbare wijze en helpt werknemers deze te verwijderen, waardoor schade aan de bedrading, die tot defecte auto's en letsel bij werknemers zou kunnen leiden, wordt voorkomen.

Zes fabriekspictogrammen, gestapeld als een piramide

Schaalbaar

Omdat Audi zijn eigen AI-modellen implementeert met behulp van een gestandaardiseerde oplossing van Siemens, is de wereldwijde uitrol naar andere fabrieken snel en eenvoudig.

Slimmere, snellere productie — op dit moment

Dit e-book legt uit hoe AI uw productieproces slimmer en adaptiever kan maken. Er is geen reden om nog langer te wachten om met nieuwe, slimme productiemethoden te pionieren en een echte impact op de werkvloer te hebben.

Audi-auto's op een lopende band.

Slimmer lassen met Industrial Edge en AI

Ontdek hoe het AI-model van Audi beelden van carrosserieën bijna in realtime analyseert, defecten detecteert en operators begeleidt om ze te corrigeren, waardoor de kwaliteit en efficiëntie op de werkvloer worden verbeterd.

Van afbeeldingen tot analyses

In de carrosseriewerkplaats lassen robots de carrosserieën. Als ze klaar zijn, leggen acht camera's de onderkant vast. De beelden gaan rechtstreeks naar Audi's AI-model, dat draait op de gestandaardiseerde Siemens Industrial Edge, zodat krachtige informatie rechtstreeks naar de werkvloer wordt gebracht

Een gestileerde afbeelding van gietmachines.
Drie pictogrammen die AI-functionaliteit weergeven.

Lascontroles in realtime met AI

De AI analyseert de beelden en detecteert lasspatten bijna in realtime. De gegevens worden naar de volgende cel gestuurd, waar de carrosserie 90 graden wordt gedraaid voor inspectie en verwerking.

Blauwe lampjes helpen bij het verwijderen van spetters

De AI stuurt blauwe lampjes om lasspatten op de onderkant te markeren, zodat operators ze gemakkelijk kunnen verwijderen. Binnenkort nemen robots deze taak over, waardoor geschoolde werknemers zich op waardevollere banen kunnen concentreren.

Een gestileerde weergave van het lasproces met behulp van AI.
In de toekomst zullen er veel AI-oplossingen op onze werkvloer zijn, bijvoorbeeld voor voorspellend onderhoud. De Siemens Industrial AI Suite en Industrial Edge zullen ons helpen deze oplossingen in onze fabrieken te implementeren.
Mathias Mayer, Innovatiemanager, Audi AG