Een belangrijk onderdeel van water zonder inkomsten is fysiek waterverlies, met name lekken in het waterdistributiesysteem. Dit verwijst naar water dat gewoon verloren gaat op weg naar de consumenten. Volgens het Spaanse dagblad El País overschrijden de verliezen op sommige plaatsen meer dan 60% van de toevoer.
Servicios de Txingudi, het openbare nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de watervoorziening in de Noord-Spaanse gemeenten Irun en Hondarribia, maakt gebruik van de SIWA Leak Finder-app om waterverlies aan te pakken.
SIWA Leak Finder is een softwareoplossing voor het opsporen en vooraf lokaliseren van lekken in watertransport- en distributienetwerken door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie om realtime stroomgegevens te analyseren. Met deze tool kunnen operators snel lekken opsporen en repareren, terwijl valse alarmen tot een minimum worden beperkt.
Bovendien is het systeem dankzij AI in staat seizoenspatronen te herkennen die beïnvloed worden door toerisme en weersomstandigheden.
In minder dan een maand tijd werd SIWA Leak Finder in het hele netwerk geïmplementeerd, waarbij 285 km leidingen werden bestreken en getraind op basis van een dataset van drie weken.
De snelle route was mogelijk omdat er al sensoren aanwezig waren — Servicios de Txingudi was een van de eerste nutsbedrijven in Spanje die slimme watermeters installeerde. De tool verwerkt gegevens van flowmeters, druksensoren, chloorsensoren en meer, waaronder de dagelijkse metingen van de watermeters van klanten. Zo is het mogelijk om lekken snel te identificeren op basis van KPI's uit elk distributiebeheergebied.
Sinds de start van de SIWA Leak Finder in januari 2017 zijn meer dan 10.000 gebeurtenissen ontdekt en opgelost, waaronder lekken, drukproblemen, chloorafwijkingen, sensorstoringen, problemen met gegevensoverdracht en diefstal.
Het systeem beheert ook seizoensgebonden veranderingen in consumptiepatronen, waardoor dynamische veranderingen mogelijk zijn als gevolg van de toename van de bevolking in de zomer.